ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストーブ用ファン 熱風サーキュレーター ガード付き

通常単価(税別)
6,011円
税込単価
6,612円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります・石油ストーブの熱を本体底面で感知してエ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • ハネ径(cm)
    7.5
  • JANコード
    4580060597277
  • 最大回転数 (rpm)
    980
  • トラスココード
    571-2256
  • 最大風量 (cfm)
    180
  • 使用条件 (℃)
    85~345
  • 設置可能面積(幅×奥行) (mm)
    125×74以上
  • 質量 (g)
    950
  • 枚数 (枚)
    3

ご注意

  • 本製品は石油ストーブなどストーブ本体より発生する熱を利用して稼働します。(稼働温度:85~350℃)
  • ストーブ上部が高熱にならないタイプのストーブ・ファンヒーターなどではご利用いただけません。
  • ファンの速度は温度によって変わります。
  • 使用中は本体が熱くなりますので、素手で触らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STBFANHBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STBFANHBKの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーキュレーター
ハネ径(cm)
7.5
最大回転数(rpm)
980
JANコード
4580060597277
最大風量(cfm)
180
トラスココード
571-2256
使用条件(℃)
85~345
設置可能面積(幅×奥行)(mm)
125×74以上
質量(g)
950
枚数(枚)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STBFANHBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,011円
( 6,612円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります
・石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します
・電源もいらず、エコな暖房器具です
・天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です
【用途】
・石油ストーブをお使いの方に

ご注意

  • 本製品は石油ストーブなどストーブ本体より発生する熱を利用して稼働します。(稼働温度:85~350℃)
  • ストーブ上部が高熱にならないタイプのストーブ・ファンヒーターなどではご利用いただけません。
  • ファンの速度は温度によって変わります。
  • 使用中は本体が熱くなりますので、素手で触らないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストーブ用ファン 熱風サーキュレーター ガード付きの型番STBFANHBKのページです。 型番STBFANHBKに関する仕様情報を記載しております。
ストーブ用ファン 熱風サーキュレーター ガード付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストーブ用ファン 熱風サーキュレーター ガード付き
ハイブリッド・ファン
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
サーキュレーター扇風機 DCスタンドファン マイコン式
ハイブリッド・ファン HBFシリーズ
コードレスファン UF18DSAL-NN
メーカーサンコーキングジムアイリスオーヤマアイリスオーヤマアズワンHiKOKI(旧日立工機)
通常価格6,011円37,668円9,167円 -11,586円41,687円12,520円
通常出荷日1日目4日目2日目2日目15日目7日目
商品タイプサーキュレーター-サーキュレーター---
ハネ径(cm)7.5-15---
JANコード4580060597277-----
最大回転数(rpm)980-----
トラスココード571-2256-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました