ファクトリーサプライ用品技術窓口

5W COB 充電式ワークライト WL724

通常単価(税別)
6,789円
税込単価
7,468円
通常出荷日:1日目

【特長】・COBとSMDを搭載した、充電式の作業用ライトです・COBは面発光なので、LEDの直線的な照...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    約25(1SMD)、約10(COB-Low)、約3(COB-Hi)
  • 全長(mm)
    217
  • 明るさ(lm)
    約45(1SMD)、約120(COB-Low)、約420(COB-Hi)
  • 質量(g)
    286.000
  • トラスココード
    201-2248
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    ライトカバー:PC

ご注意

  • 光源を直視しないでください。
  • 防滴・防水仕様ではありません。

型番:

2005000007248
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2005000007248の仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
約25(1SMD)、約10(COB-Low)、約3(COB-Hi)
全長(mm)
217
明るさ(lm)
約45(1SMD)、約120(COB-Low)、約420(COB-Hi)
質量(g)
286.000
トラスココード
201-2248
材質1
本体:ABS
材質2
ライトカバー:PC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2005000007248
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,789円
( 7,468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COBとSMDを搭載した、充電式の作業用ライトです
・COBは面発光なので、LEDの直線的な照射に比べ光が広範囲に拡散し、全体的に明るく照らすことができます
・3種類の点灯パターンにより、用途に合わせて使用できます
・可動式スタンドは、180°の範囲で7段階の角度調節が可能です
・背面には、360°回転する吊り下げフックが付いています
・背面および可動式スタンドにはマグネットが付いているので、金属面に取り付けることが可能です
【材質】
・本体:ABS
・ライトカバー:PC

ご注意

  • 光源を直視しないでください。
  • 防滴・防水仕様ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5W COB 充電式ワークライト WL724の型番2005000007248のページです。 型番2005000007248に関する仕様情報を記載しております。
5W COB 充電式ワークライト WL724のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5W COB 充電式ワークライト WL724
充電式 薄型ワークライト WL785
REDLITHIUM USB 充電式ワークライト
レッドレンザー P5/P5R/P5E 用ポーチ
充電式LEDワークライト トリプルヘッド
充電式LEDワークライト WT16R
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)ミルウォーキー(MILWAUKEE)LED LENSERGROZFENIXLIGHT
通常価格6,789円3,539円13,674円1,290円13,599円12,177円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目19日目1日目
最大点灯時間(h)約25(1SMD)、約10(COB-Low)、約3(COB-Hi)-----
全長(mm)217-----
明るさ(lm)約45(1SMD)、約120(COB-Low)、約420(COB-Hi)-----
質量(g)286.000-----
トラスココード201-2248-----
よく一緒に購入される商品

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました