ファクトリーサプライ用品技術窓口

USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ

通常単価(税別)
7,995円
税込単価
8,795円
通常出荷日:2日目

【特長】・USBポートに接続するだけの簡単接続です・単一指向性マイクで周囲の音が気になる環境やオンライ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4969887574485
  • 質量(g)
    190
  • トラスココード
    511-2994
  • タイプ
    コンデンサー型
  • 材質1
    ソフトイヤーパッド
  • 商品詳細
    ダイナミック型40mm(ステレオ)ヘッドセット
  • ケーブル長(m)
    2
  • 両耳/片耳
    両耳
  • 最大入力 (mW)
    30(マイクロホン部)
  • 周波数 (Hz)
    100~10000
  • マイク・ミュート機能
    あり(手元スイッチ)
  • 入力感度
    -40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)
  • インピーダンス
    2.2KΩ
  • 指向性
    単一指向性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-HSU10GMN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MM-HSU10GMNの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4969887574485
質量(g)
190
トラスココード
511-2994
タイプ
コンデンサー型
材質1
ソフトイヤーパッド
商品詳細
ダイナミック型40mm(ステレオ)ヘッドセット
ケーブル長(m)
2
両耳/片耳
両耳
最大入力(mW)
30(マイクロホン部)
周波数(Hz)
100~10000
マイク・ミュート機能
あり(手元スイッチ)
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)
インピーダンス
2.2KΩ
指向性
単一指向性
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-HSU10GMN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,995円
( 8,795円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBポートに接続するだけの簡単接続です
・単一指向性マイクで周囲の音が気になる環境やオンライン会議などにおすすめです
・大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます
・マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます
・ZoomやTeamsなどに対応しています
【用途】
・コールセンターなどに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBヘッドセット オーバーヘッドタイプの型番MM-HSU10GMNのページです。 型番MM-HSU10GMNに関する仕様情報を記載しております。
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ
車載ホルダー CAR-HLD タブレット用
骨伝導ヘッドセット
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)
二次元バーコードリーダー(定置式)
大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格7,995円3,887円19,714円18,515円51,587円42,842円
通常出荷日2日目9日目2日目4日目2日目4日目
商品タイプその他その他-その他その他その他
JANコード496988757448549698872133914969887574935496988788711049698878885064969887887103
質量(g)190180.00034.00020.000246.000109.000
トラスココード511-2994246-4480658-4812203-1220251-1114203-1629
タイプコンデンサー型タブレット用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました