ファクトリーサプライ用品技術窓口

USBヘッドセット

通常単価(税別)
2,844円~7,893円
税込単価
3,128円~8,682円
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます・ウインドスクリーン(マイクスポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ
    コンデンサータイプ
  • 商品詳細
    ダイナミック型30mm(ステレオ)ヘッドセット
  • ケーブル長(m)
    1.8
  • コネクタ形状
    USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
  • 両耳/片耳
    両耳
  • 最大入力 (mW)
    30(マイクロホン部)
  • マイク・ミュート機能
    あり(手元スイッチ)
  • インピーダンス
    32Ω±15%
  • 指向性
    全指向性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

周波数

(Hz)

入力感度

最小発注数量
4969887572405
84
203-2799
10~10000
-34dB±4dB(0dB=1V/Pa1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar1KHz)
1個
4969887573983
110
522-6644
ヘッドホン部:20~20000、マイクロホン部:100~10000
-36dB±3dB(0dB=1V/Pa.1kHz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,844円
( 3,128円 )
1日目
7,893円
( 8,682円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます
・ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します
・基本性能を押さえたスタンダードタイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBヘッドセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBヘッドセット
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ
Bluetoothヘッドセット 防水
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
骨伝導ヘッドセット
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムエレコムエレコムサンワサプライ
通常価格2,844円-7,995円6,494円3,760円 -5,737円19,714円
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他----
タイプコンデンサータイプコンデンサー型----
商品詳細ダイナミック型30mm(ステレオ)ヘッドセットダイナミック型40mm(ステレオ)ヘッドセット----
ケーブル長(m)1.82----
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト