ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドセットマスク専用交換フィルム・フェイスシールド【5個入り】

通常単価(税別)
1,511円~3,321円
税込単価
1,662円~3,653円
通常出荷日:1日目

【特長】・ウィンカムヘッドセットマスク専用の交換フィルム・フェイスシールドです・両面曇り止め加工です・...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 商品タイプ
    オプション品
  • 長さ(mm)
    1.7
  • 適合商品
    W-HSM-1W、W-HSM-1B、W-HSM-5W、W-HSM-5B
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート

ご注意

  • 透明フィルムや本体に付いた汚れは柔らかい布で拭いてください。
  • 透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
  • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • アルコール消毒剤でフィルム部を拭きますと曇り止め加工が落ちてしまい白くなってしまうことがありますのでご遠慮ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

幅(mm)

フィルム高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
150
80
65
4580468700743
3.000
255-7615
交換フィルム
1パック

5個入り

150
110
95
4580468700682
3.000
255-7616
交換フィルム(ハイタイプ)
1パック

5個入り

210
170
150
4580468700699
7.000
255-7617
フェイスシールド
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,511円
( 1,662円 )
1日目
2,050円
( 2,255円 )
1日目
3,321円
( 3,653円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウィンカムヘッドセットマスク専用の交換フィルム・フェイスシールドです
・両面曇り止め加工です
・交換フィルム・フェイスシールド5枚入りです
【用途】
・飲食店などの対面販売や百貨店・スーパーなどの惣菜売場、試食販売員などの飲食業界に
・理美容室・エステサロンなどの美容業界に
・医療・介護施設などに

ご注意

  • 透明フィルムや本体に付いた汚れは柔らかい布で拭いてください。
  • 透明フィルムに曇り止め加工が施されているため強くこすらないでください。
  • 過度な力や衝撃を加えると破損や歪みの恐れがあります。
  • アルコール消毒剤でフィルム部を拭きますと曇り止め加工が落ちてしまい白くなってしまうことがありますのでご遠慮ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドセットマスク専用交換フィルム・フェイスシールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドセットマスク専用交換フィルム・フェイスシールド
マスクリアエコノ専用交換フェイスシールド
マスクリアベーシック専用交換フェイスシールド
マスク対応防災面
YFH-20ヘッドギア
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
メーカーWINCAMWINCAMWINCAMアズワンアズワントラスコ中山
通常価格1,511円-5,636円3,576円12,610円 -2,133円8,285円
通常出荷日1日目1日目1日目8日目8日目1日目
形状その他その他その他防災面防災面防災面
商品タイプオプション品オプション品オプション品本体オプション品オプション品
長さ(mm)1.75142---
適合商品W-HSM-1W、W-HSM-1B、W-HSM-5W、W-HSM-5BM-ECONO-10、WM-ECONO-1WM-BASIC-1、M-BUNDLE-5---
材質1本体:ポリカーボネート本体:ポリカーボネート本体:ポリカーボネート---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト