ファクトリーサプライ用品技術窓口

現場用装着ミスト(マルチタイプ) スピードキット

通常単価(税別)
5,272円
税込単価
5,799円
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです・めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付け...

詳細を確認
  • タイプ
    現場用
  • ノズル(個)
    6
  • ホース長さ(m)
    約15
  • 外径(mm)
    6
  • JANコード
    4560416130525
  • 質量(g)
    510.000
  • トラスココード
    385-8426
  • 材質1
    ミスト:PE+真鍮
  • 材質2
    ホース:PE
  • 材質3
    蛇口セット:PP+鉄+ゴム
  • 材質4
    結束バンド:PP、分岐蛇口:PP+ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

Y-NM002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Y-NM002の仕様・寸法情報

タイプ
現場用
ノズル(個)
6
ホース長さ(m)
約15
外径(mm)
6
JANコード
4560416130525
質量(g)
510.000
トラスココード
385-8426
材質1
ミスト:PE+真鍮
材質2
ホース:PE
材質3
蛇口セット:PP+鉄+ゴム
材質4
結束バンド:PP、分岐蛇口:PP+ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-NM002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,272円
( 5,799円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです
・めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です
・ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10mホースを採用
・使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです
【用途】
・現場用はマルチタイプのミストです
・フェンス・単管パイプ・壁・軒など、どこにでも取り付けて使用できる水道タイプのミストです
【材質】
・ミスト:PE+真鍮
・ホース:PE
・蛇口セット:PP+鉄+ゴム
・結束バンド:PP
・分岐蛇口:PP+ゴム
【セット内容】
・ミストホース5m×1個(噴霧器6個付)
・蛇口キット×1個
・ホース10m
・分岐蛇口×1個
・結束バンド×20本
・予備パーツ同封:ミスト部1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

現場用装着ミスト(マルチタイプ) スピードキットの型番Y-NM002のページです。 型番Y-NM002に関する仕様情報を記載しております。
現場用装着ミスト(マルチタイプ) スピードキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場用装着ミスト(マルチタイプ) スピードキット
テント2.5M用装着ミストスピードキット
ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプ
ミスト発生装置 システムユニットタイプ
噴霧器用メンテナンスキット
ミスト配管SFS-4タイプ (システムユニット型) SFSオプションパーツセット
メーカーYUYPROYUYPROいけうちスーパー工業IKスーパー工業
通常価格5,272円5,272円386,366円604,642円 -1,316円 -297,208円 -
通常出荷日4日目4日目10日目5日目1日目4日目
タイプ現場用テント2.5m用----
ノズル(個)64----
ホース長さ(m)約15約17.5----
外径(mm)66----
JANコード45604161305254560416130518----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました