ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準高圧ホースセットDigi Mist

通常単価(税別)
55,531円
税込単価
61,084円
通常出荷日:4日目

【特長】・Digi Mistシリーズ用5M延長高圧ホースセットです・ノズル付ミストホース 1m×5本で...

詳細を確認
  • JANコード
    4589413150787
  • トラスココード
    677-4951
  • 仕様
    ノズル付ミストホース 1m×5本

ご注意

  • 本体に直接接続することはできません。

型番:

10Z01G0001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10Z01G0001の仕様・寸法情報

JANコード
4589413150787
トラスココード
677-4951
仕様
ノズル付ミストホース 1m×5本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10Z01G0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,531円
( 61,084円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Digi Mistシリーズ用5M延長高圧ホースセットです
・ノズル付ミストホース 1m×5本です
・5m仕様に接続された状態でお届けします
・Digi Mistシリーズの高圧ミストホースセットに延長していくためのものです

ご注意

  • 本体に直接接続することはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準高圧ホースセットDigi Mistの型番10Z01G0001のページです。 型番10Z01G0001に関する仕様情報を記載しております。
標準高圧ホースセットDigi Mistのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準高圧ホースセットDigi Mist
100Vミスト発生機 Digi Mist 3
ミスト配管SFS-4タイプ (システムユニット型) SFSオプションパーツセット
スーパー工業 エア抜きチーズASY(ミスト発生機用)
スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格55,531円119,521円297,208円 -13,036円6,170円8,482円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード45894131507874589413150763----
トラスココード677-4951677-4958-147-4243147-4293147-4214
仕様ノズル付ミストホース 1m×5本-NETIS登録製品---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました