ファクトリーサプライ用品技術窓口

テント2.5M用装着ミストスピードキット

通常単価(税別)
5,272円
税込単価
5,799円
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです・めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付け...

詳細を確認
  • タイプ
    テント2.5m用
  • ノズル(個)
    4
  • ホース長さ(m)
    約17.5
  • 外径(mm)
    6
  • JANコード
    4560416130518
  • 質量(g)
    550.000
  • トラスココード
    385-8423
  • 材質1
    ミスト:PE+真鍮
  • 材質2
    ホース:PE
  • 材質3
    蛇口セット:PP+鉄+ゴム
  • 材質4
    ホースジョイント:PE、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

Y-NM003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

Y-NM003の仕様・寸法情報

タイプ
テント2.5m用
ノズル(個)
4
ホース長さ(m)
約17.5
外径(mm)
6
JANコード
4560416130518
質量(g)
550.000
トラスココード
385-8423
材質1
ミスト:PE+真鍮
材質2
ホース:PE
材質3
蛇口セット:PP+鉄+ゴム
材質4
ホースジョイント:PE、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-NM003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,272円
( 5,799円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです
・めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です
・ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10mホースを採用
・使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです
【用途】
・お持ちのテントやパラソルなど生地があるものに自在クリップで取り付けて使用できる水道タイプのミストです
【材質】
・ミスト:PE+真鍮
・ホース:PE
・蛇口セット:PP+鉄+ゴム
・ホースジョイント:PE
・自在クリップ:PP+アクリル+鉄
・分岐蛇口:PP+ゴム
【セット内容】
・ミストホース7.5m×1個(噴霧器4個付)
・蛇口キット×1個
・ホース10m
・分岐蛇口×1個
・自在クリップ×4個
・予備パーツ同封:ミスト部1個、自在クリップ1個、結束バンド5本

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テント2.5M用装着ミストスピードキットの型番Y-NM003のページです。 型番Y-NM003に関する仕様情報を記載しております。
テント2.5M用装着ミストスピードキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テント2.5M用装着ミストスピードキット
現場用装着ミスト(マルチタイプ) スピードキット
ポータブル動噴 MS029M-2
スーパー工業 チューブ10m(ミスト発生機用)
ホースクランプ(ミスト発生機用)
スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)
メーカーYUYPROYUYPRO丸山製作所スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格5,272円5,272円69,371円21,518円801円6,370円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプテント2.5m用現場用----
ノズル(個)46----
ホース長さ(m)約17.5約15----
外径(mm)66----
JANコード45604161305184560416130525----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました