ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式

通常単価(税別)
53,596円
税込単価
58,956円
通常出荷日:4日目

【特長】・運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です・排熱ダクト...

詳細を確認
  • JANコード
    4511340710468
  • トラスココード
    460-6979
  • 質量(g)
    36500.0
  • 材質1
    スチール・樹脂
  • タンク容量(L)
    4
  • 色
    ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    約2
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    845
  • 本体寸法(mm)幅
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    65/66
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    なし
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.97/1.23
  • 電源(V)
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.2/2.5

型番:

OSC-25
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OSC-25の仕様・寸法情報

JANコード
4511340710468
トラスココード
460-6979
質量(g)
36500.0
材質1
スチール・樹脂
タンク容量(L)
4
色
ホワイト
電源コード長さ(m)
約2
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
845
本体寸法(mm)幅
400
騒音値(dB)50/60Hz
65/66
口数
1
首振り有無
なし
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.97/1.23
電源(V)
単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OSC-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,596円
( 58,956円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です
・排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます
・キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます
・地球にやさしい冷媒HFC R410A採用(オゾン層破壊係数0)
・ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です
【用途】
・製造現場でのスポット冷房に
【材質】
・スチール・樹脂
【付属品】
・冷風ダクト用エルボ×1
・冷風ダクト×1
・排熱ダクト×1
・ドレンホース(1.5m)×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式の型番OSC-25のページです。 型番OSC-25に関する仕様情報を記載しております。
スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
ドレンレススポットクーラー
R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)
フロア型スポットクーラー
スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
メーカーナカトミナカトミナカトミナカトミダイキン工業(油圧機器)スイデン
通常価格53,596円91,219円167,089円110,108円235,443円71,616円 -
通常出荷日4日目4日目1日目18日目11日目2日目〜
JANコード4511340710468451134071070345113407110524511340006929--
トラスココード460-6979598-4108696-3605---
質量(g)36500.037000.038000.0---
材質1スチール・樹脂スチール/樹脂----
タンク容量(L)445---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト