ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロア型スポットクーラー

通常単価(税別)
110,108円
税込単価
121,119円
通常出荷日:18日目

【特長】・低位置の作業に便利な吹き出し口!熱がこもる床上作業に最適です・キャスターが付いているので移動...

詳細を確認

型番:

SAC-25FC
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SAC-25FCの仕様・寸法情報

商品タイプ
スポットエアコン
電源(V)
単相100
消費電力(kW)(50/60Hz)
(送風)0.13/0.19、(冷風)0.73/0.93
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5
電流(50/60Hz)(A)
(送風)1.4/1.9、(冷風)8.0/9.3
寸法(mm)
W450×D525×H465
JANコード
4511340006929
圧縮機
全閉型ロータリー(0.75kW)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SAC-25FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,108円
( 121,119円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低位置の作業に便利な吹き出し口!熱がこもる床上作業に最適です
・キャスターが付いているので移動が簡単です
・冷風口は2面から選べます
・冷房・送風運転の切り替えが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロア型スポットクーラーの型番SAC-25FCのページです。 型番SAC-25FCに関する仕様情報を記載しております。
フロア型スポットクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロア型スポットクーラー
ポータブル スポットクーラー
クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
スポットエアコン クリスプ
クリスプ 2人用(標準タイプ)
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
メーカーナカトミ山善ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)DENSO
通常価格110,108円55,405円288,963円103,137円 -248,400円201,235円
通常出荷日18日目2日目1日目2日目〜1日目4日目
商品タイプスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコンスポットエアコン-
電源(V)単相100単相100三相200-三相200-
消費電力(kW)(50/60Hz)(送風)0.13/0.19、(冷風)0.73/0.930.201/0.2491.57/20.763/0.981-0.71/0.87
冷房能力(kW)(50/60Hz)2.2/2.50.412.5/2.91.6/2.02.5/2.91.9/2.2
電流(50/60Hz)(A)(送風)1.4/1.9、(冷風)8.0/9.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト