ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラー 単相100V

通常単価(税別)
52,846円
税込単価
58,131円
通常出荷日:5日目

【特長】・3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です・排水が少ない省ドレン設計です・吹き出し口は左右210°...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    800
  • 本体寸法(mm)幅
    390
  • JANコード
    4571136832637
  • 質量(g)
    32000.0
  • トラスココード
    654-4655
  • 材質1
    外装:鉄及び樹脂
  • 材質2
    ダクト:樹脂
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.03/1.20
  • 材質3
    キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)

ご注意

  • 定格20A以上のコンセントを単独で使用して下さい。

型番:

MSC25L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSC25Lの仕様・寸法情報

電源コード長さ(m)
1.6
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
800
本体寸法(mm)幅
390
JANコード
4571136832637
質量(g)
32000.0
トラスココード
654-4655
材質1
外装:鉄及び樹脂
材質2
ダクト:樹脂
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.03/1.20
材質3
キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MSC25L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,846円
( 58,131円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3面鈑金筐体/上部・前面プラ筐体です
・排水が少ない省ドレン設計です
・吹き出し口は左右210°まで角度調整可能(手動式)です
・取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました
・冷媒はR410Aを使用しています
【用途】
・工場や作業現場の熱対策として
・イベント、展示会等の暑さ対策として
【材質】
・外装:鉄及び樹脂
・ダクト:樹脂
・キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)

ご注意

  • 定格20A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー 単相100Vの型番MSC25Lのページです。 型番MSC25Lに関する仕様情報を記載しております。
スポットクーラー 単相100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットクーラー 単相100V
スポットエアコン【環境型】 1口 首振りあり 単相100Vポッキンプラグ付
スポットクーラー
フロア型スポットクーラー
R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)
ユニットクーラーRKS
メーカーワキタスイデン日動工業ナカトミナカトミオリオン機械
通常価格52,846円133,983円52,846円110,108円167,089円205,286円 -
通常出荷日5日目8日目1日目18日目1日目8日目
電源コード長さ(m)1.6-----
本体寸法(mm)奥行430-----
本体寸法(mm)高さ800-----
本体寸法(mm)幅390-----
JANコード4571136832637-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト