ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-PTGN型ヘッド

通常単価(税別)
55,143
税込単価
60,657
通常出荷日:3日目

一体型ホルダと同等の加工面粗さを実現し、抜群の交換繰り返し精度で段取り時間を大幅に短縮。

  • 本体にインサートは付属しておりません。

型番:

APM16-PTGNR1604J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APM16-PTGNR1604Jの仕様・寸法情報

加工用途
外径
適合チップ形状
T(三角形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
16
勝手
切込み角
C:90°(オフセットなし)
クランプ方式
ISO規格外
油穴(オイルホール)
適合チップ
TN□□1604
クランプねじ
LCS3APM
シート
LST317APM
レンチ
LH025
推奨締付けトルク(N・m)
3.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
APM16-PTGNR1604J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,143
( 60,657 )
3日目

詳細情報

基本情報

一体型ホルダと同等の加工面粗さを実現し、抜群の交換繰り返し精度で段取り時間を大幅に短縮。

ご注意

  • 本体にインサートは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-PTGN型ヘッドの型番APM16-PTGNR1604Jのページです。 型番APM16-PTGNR1604Jに関する仕様情報を記載しております。
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-PTGN型ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-PTGN型ヘッド
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SVJC型ヘッド
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SVJB型ヘッド
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SVJP型ヘッド
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM-SBT型ヘッド
スクリューオン式ヘッド QC16-JSDNXR
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格55,14344,072 -44,072 -44,072 -46,501 -13,710
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
加工用途外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 後引き
適合チップ形状T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)ISO規格外D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ポジ15°(D)ISO規格外
適合チップ切れ刃長16111111ISO規格外07
勝手

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト