ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 大型電波掛時計 8MY547-019

    シチズン(リズム時計)

    大型電波掛時計 8MY547-019

    大型電波掛時計 8MY547-019

    シチズン(リズム時計)

    大型電波掛時計 8MY547-019

    -

    通常価格(税別):14260円~

    通常出荷日:1日目

  • リストストラップ F-152/F-154-1

    ホーザン

    リストストラップ F-152/F-154-1

    5.0

    通常価格(税別):840円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SEIKO 電波掛時計 P枠

    セイコークロック

    SEIKO 電波掛時計 P枠

    SEIKO 電波掛時計 P枠

    セイコークロック

    SEIKO 電波掛時計 P枠

    5.0

    通常価格(税別):11214円~

    通常出荷日:1日目

  • S型コンテナ 2.2L~56.3L

    三菱ケミカル

    S型コンテナ 2.2L~56.3L

    S型コンテナ 2.2L~56.3L

    三菱ケミカル

    S型コンテナ 2.2L~56.3L

    4.7

    通常価格(税別):880円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • リズム 電波 壁掛け時計

    シチズン(リズム時計)

    リズム 電波 壁掛け時計

    リズム 電波 壁掛け時計

    シチズン(リズム時計)

    リズム 電波 壁掛け時計

    -

    通常価格(税別):7928円~

    通常出荷日:1日目

  • 電波掛時計(32プログラムチャイム付)

    セイコークロック

    電波掛時計(32プログラムチャイム付)

    -

    通常価格(税別):14627円~

    通常出荷日:1日目

  • 電波時計 パルフィス484

    DAILY(リズム時計工業)

    電波時計 パルフィス484

    電波時計 パルフィス484

    DAILY(リズム時計工業)

    電波時計 パルフィス484

    -

    通常価格(税別):16061円~

    通常出荷日:1日目

  • 電波掛時計(ハイブリッド電波時計)

    セイコークロック

    電波掛時計(ハイブリッド電波時計)

    -

    通常価格(税別):15956円~

    通常出荷日:5日目

  • 電波掛時計 木枠 KX249B

    セイコークロック

    電波掛時計 木枠 KX249B

    電波掛時計 木枠 KX249B

    セイコークロック

    電波掛時計 木枠 KX249B

    -

    通常価格(税別):7525円~

    通常出荷日:1日目

  • SEIKO 電波クロック KX317W

    セイコークロック

    SEIKO 電波クロック KX317W

    SEIKO 電波クロック KX317W

    セイコークロック

    SEIKO 電波クロック KX317W

    -

    通常価格(税別):22097円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)

通常単価(税別)
13,473
税込単価
14,820
通常出荷日:1日目

【特長】・大型サイズで遠くからでも見やすいです。・単3形アルカリ乾電池1本で約5年の長寿命です。・前面...

詳細を確認

型番:

GDKB-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDKB-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(丸型)
機能
防じん / 防雨型 / 電波時計
表示
アナログ
シルバー
厚さ(mm)
58
直径(mm)
500
電源
単3形アルカリ乾電池×1本(モニター用付属)
JANコード
4934122088270
質量(g)
1550.000
トラスココード
238-3964
材質1
前枠、電池蓋:ABS樹脂
材質2
後枠:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)樹脂
材質3
前面カバー:透明アクリル樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GDKB-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,473
( 14,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型サイズで遠くからでも見やすいです。
・単3形アルカリ乾電池1本で約5年の長寿命です。
・前面カバーには、軽量で落下しても割れにくく、破片が飛散しにくいプラスチック製を採用しています。
・IPX4等級の防水性と、IP5X等級の防塵性です。
【用途】
・事務所、工場、倉庫、作業場などに。
【材質】
・前枠、電池蓋:ABS樹脂
・後枠:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)樹脂
・前面カバー:透明アクリル樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)の型番GDKB-001のページです。 型番GDKB-001に関する仕様情報を記載しております。
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)
電波掛時計 ザラージ タイマークロック
電波掛時計(強化防滴・防じん型)
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
メーカーキングジムキングジムシチズン(リズム時計)セイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格13,47310,80019,09815,6016,32417,551 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(丸型)掛時計(角型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)
機能防じん / 防雨型 / 電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計防じん / 電波時計電波時計電波時計カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計
表示アナログデジタルアナログアナログアナログアナログ
シルバー----
厚さ(mm)58-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト