ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEIKO 電波掛時計 P枠

通常単価(税別)
10,867円
税込単価
11,954円
通常出荷日:1日目

【特長】・ステップ秒針、温度・湿度表示、電池切れ予告機能などさまざまな機能を備えた電波時計です。・電波...

詳細を確認

型番:

KX383S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KX383Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KX383S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,867円
( 11,954円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ秒針、温度・湿度表示、電池切れ予告機能などさまざまな機能を備えた電波時計です。
・電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)
・温度湿度表示フルオートカレンダー付きです
・ステップ秒針
【用途】
・オフィス向けのスタンダードなデザインで、事務所などに最適です。
【商品仕様】
・直径(mm):350
・厚さ(mm):52
・プラスチック枠
・前面ガラス
・電池寿命:約1年
・電源:単3アルカリ乾電池×2本(付属)
・JANコード:4517228035081
・トラスココード:820-2502
・質量:1.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEIKO 電波掛時計 P枠の型番KX383Sのページです。 型番KX383Sに関する仕様情報を記載しております。
SEIKO 電波掛時計 P枠のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工場現場に!
5
満足度:5.0
大きくて見やすくて良いです。 電波時計でずれがなく正確で、温度湿度なども表示されるので健康管理にも便利です。 大手メーカ...もっと読む
0人が参考にしています。
柱時計がなかったので購入しました、
5
満足度:5.0
設定もしやすく扱いやすい、また文字盤が大きく見やすい、 また電池が単三のため交換しやすい、
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEIKO 電波掛時計 P枠
SEIKO 電波掛時計 直径390×52 P枠 銀色半光沢
SEIKO 電波掛時計 直径421×48 金属枠
SEIKO ソーラー電波掛時計 木枠 SF232B
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計
電波掛時計 木枠 KX249B
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格10,867円21,734円28,966円30,437円13,294円8,485円
通常出荷日1日目1日目10日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました