ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電波時計 パルフィス484

電波時計 パルフィス484 8MY484-019
通常単価(税別)
16,341円
税込単価
17,975円
通常出荷日:1日目

【特長】・強化防滴・防じんタイプ、湿度100%の場所でも使用可能。・ユニバーサルデザインフォントを採用...

詳細を確認

型番:

8MY484-019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8MY484-019の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
8MY484-019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,341円
( 17,975円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化防滴・防じんタイプ、湿度100%の場所でも使用可能。
・ユニバーサルデザインフォントを採用。
【商品仕様】
・外寸:径380×厚57mm
・重量:1.7kg
・使用電池:単3アルカリ乾電池4本(電池寿命=約5年)
・材質:ステンレス枠
・単3アルカリ乾電池4本付
・本体色:銀色ヘアライン
・入数:1個
・JAN:4903456192472

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電波時計 パルフィス484の型番8MY484-019のページです。 型番8MY484-019に関する仕様情報を記載しております。
電波時計 パルフィス484のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波時計 パルフィス484
電波時計
デジタル電波時計
電波時計(掛置兼用)
電波時計 セイコーネクスタイム
振り子電波時計
メーカーDAILY(リズム時計工業)シチズン(リズム時計)ノア精密シチズン(リズム時計)セイコークロックノア精密
通常価格16,341円6,009円13,239円14,330円20,539円8,409円
通常出荷日1日目1日目7日目1日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました