17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP

通常単価(税別)
39,450
税込単価
43,395
通常出荷日:1日目

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッドです。【仕様】・アプローチ角:95°・使用インサート:ポジ80...

詳細を確認
  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

外形図

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP 外形図

本図は左勝手(L)を示す。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

部品

 高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP 部品-1高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP 部品-2高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP 部品-3
形番締付けねじスパナO リング
QR12*-SCLCL09-CHPCSTB-4SDT-8FORSS-0454.5X1.0NBR70

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,450
( 43,395 )
1日目
39,450
( 43,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッドです。
【仕様】
・アプローチ角:95°
・使用インサート:ポジ80°ひし形

ご注意

  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUCL-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUXL-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQXL-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQCL-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格39,45039,45039,45039,45039,45039,450
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き
適合チップ形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ISO規格外ISO規格外ISO規格外ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長091109070711
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング