17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

タンガロイ 総形加工用インサート HBL形

通常単価(税別)
2,0453,567
税込単価
2,2503,924
通常出荷日:1日目

タンガロイの総形加工用インサートです。【仕様】・刃幅:11.5~25.5mm・設定材種:TH10

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

適合ホルダ

最小発注数量
11.5
SHER2525-10T20-CHP、SHER3232-10T36-CHP
5個
15.5
SHER2525-15T20-CHP、SHER3232-15T40-CHP
5個
20.5
SHER3232-20T40-CHP、SHER4040-20T50-CHP
5個
25.5
SHER3232-25T40-CHP、SHER4040-25T50-CHP
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,045
( 2,250 )
1日目
2,624
( 2,886 )
1日目
2,977
( 3,275 )
1日目
3,567
( 3,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイの総形加工用インサートです。
【仕様】
・刃幅:11.5~25.5mm
・設定材種:TH10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ 総形加工用インサート HBL形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ 総形加工用インサート HBL形
タンガロイ 総形インサート素材 TCGB27W形
タンガロイ 端面溝入れ用インサート QTX形
内径溝入れ用インサート TCIG形
タンガロイ 倣い&ぬすみ用インサート DTR*S形
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGS形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格2,045-5,788 -1,318 -1,886 -2,055 -1,222 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / ぬすみ / 倣い溝入れ / 突っ切り
勝手なしなしなしなしなしなし
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコートPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
刃幅公差(mm)±0.05±0.1±0.05±0.025±0.05±0.05

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト