ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 ジェネラルファン スタンドタイプ アルミハネ

通常単価(税別)
12,375円
税込単価
13,613円
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。・オイルミストや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    単相100
  • ハネ径(cm)
    45
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4550414084449
  • トラスココード
    344-6814
  • 質量(g)
    6400.0
  • 奥行(mm)
    795
  • 高さ(mm)
    1190~1500
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    125/150
  • 電源コード長さ(m)
    約2.2
  • 幅(mm)
    920
  • 風量調節
    3段式(強・中・弱)
  • 首振り
    有
  • 風量([[M3]]/min)
    (50/60Hz)強113/127中113/110弱109/97
  • 設置タイプ
    スタンド式
  • ハネ材質
    アルミ
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    3.4円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    4.0円/h
  • 交換用ハネ
    TFBA-45-10A

ご注意

  • 「保証期間」はご購入日より1年です。
  • ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。
  • 「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。
  • また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。
  • あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。

型番:

TFBA-45S-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TFBA-45S-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
色
ブラック
JANコード
4550414084449
トラスココード
344-6814
質量(g)
6400.0
奥行(mm)
795
高さ(mm)
1190~1500
消費電力(W)(50/60Hz)
125/150
電源コード長さ(m)
約2.2
幅(mm)
920
風量調節
3段式(強・中・弱)
首振り
有
風量([[M3]]/min)
(50/60Hz)強113/127中113/110弱109/97
設置タイプ
スタンド式
ハネ材質
アルミ
標準消費電力料金(50Hz)
3.4円/h
標準消費電力料金(60Hz)
4.0円/h
交換用ハネ
TFBA-45-10A

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFBA-45S-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,375円
( 13,613円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。
・オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。
・高さ調整可能です。
・持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。
・便利なキャリングハンドル付です。
【用途】
・工場・倉庫などの換気に。
・ホコリ、粉じんなどの排風に。
・家畜舎内の換気や乾燥に。
【材質】
・ハネ:アルミ

ご注意

  • 「保証期間」はご購入日より1年です。
  • ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。
  • 「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。
  • また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。
  • あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全閉式工場扇 ジェネラルファン スタンドタイプ アルミハネの型番TFBA-45S-BKのページです。 型番TFBA-45S-BKに関する仕様情報を記載しております。
全閉式工場扇 ジェネラルファン スタンドタイプ アルミハネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式工場扇 ジェネラルファン スタンドタイプ アルミハネ
全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ Style6
全閉式工場扇 ゼフィール トレー付キャスタータイプ Style4
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
全閉式工場扇 (天井吊りタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スイデンスイデン
通常価格12,375円30,089円44,275円40,932円32,601円 -46,226円 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプ工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇工場扇
電源(V)単相100単相100単相100単相100--
ハネ径(cm)45444444-45
色ブラック-----
JANコード4550414084449498999929982349899992998614989999299847--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました