ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温湿度計(TH-133)

通常単価(税別)
14,207円
税込単価
15,628円
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトで持ち運びに便利です。・最大値/最小値/平均値機能付です。・オートパワーオフ機能付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~60
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    5~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 変色後色
    黒
  • 奥行(mm)
    20.6
  • 高さ(mm)
    115.5
  • 幅(mm)
    50
  • JANコード
    4954183172312
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    217-9330
  • 材質1
    ABS樹脂
  • タイプ
    センサー一体型

ご注意

  • テスト用電池が装填されていますが、ご使用時には新品の電池と交換してください。

型番:

TH-133
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH-133の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
0~60
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
5~95
湿度最小表示(%RH)
0.1
変色後色
黒
奥行(mm)
20.6
高さ(mm)
115.5
幅(mm)
50
JANコード
4954183172312
質量(g)
120.000
トラスココード
217-9330
材質1
ABS樹脂
タイプ
センサー一体型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH-133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,207円
( 15,628円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで持ち運びに便利です。
・最大値/最小値/平均値機能付です。
・オートパワーオフ機能付です。
・バックライト付です。
【用途】
・外気・室内の温湿度測定に。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • テスト用電池が装填されていますが、ご使用時には新品の電池と交換してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計(TH-133)の型番TH-133のページです。 型番TH-133に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計(TH-133)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計(TH-133)
ソーラーデジタル温湿度計
高精度 デジタル温湿度計
温湿度センサ
デジタル温湿度計 Smart A
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
メーカームラテックKDS佐藤計量器製作所A-Gas Japan(旧FUSO)ケニスシンワ測定カスタム
通常価格14,207円4,937円44,366円18,323円2,917円17,954円
通常出荷日2日目3日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)その他アクセサリ温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)0~60-10~50-40~85-25~70-5~49-20~50
温度最小表示(℃)0.110.1-250.10.1
測定湿度範囲(%RH)5~9520~950~1000~9930~955~95
湿度最小表示(%RH)0.110.1010.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました