ツール用品技術窓口
三菱マテリアル
VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)
三菱マテリアル
通常価格(税別):1700円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
通常価格(税別):8420円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
メガEチャック C4/C5/C6
大昭和精機
通常価格(税別):33100円~
通常出荷日:5日目
三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル
通常価格(税別):472円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形
通常価格(税別):11470円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形
通常価格(税別):11470円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル
通常価格(税別):778円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1090円~
通常出荷日:在庫品1日目
加工用途に応じたカートリッジタイプ。快適な内径旋削をサポートする。
複合加工機における深穴旋削加工に、二面拘束一体型のBIG DAISHOWAターニングアダプタ。
用途に合わせた各種カートリッジの選定で快適な旋削加工を・・・・。

システムレイアウト
ターニングアダプタ本体に対し、加工用途に合わせたカートリッジがお選びいただけます。


クランプ駒セット
| セット型式 | クランプ駒 | クランプボルト | スプリング | 対象インサート |
|---|---|---|---|---|
| SCP2 | CP2 | M5×20 | φ8×10 | DN1504, DN1506 CN1204 |
| SCP7 | CP7 | DN1104 |
1. セットにはクランプ駒、クランプボルト、スプリングが各1個付属します。
2. 締め付けレンチは4mm幅六角レンチです。T型六角レンチ(型式T-4)で販売しています。
超硬シートセット
| 対象インサート | セット型式 | 超硬シート | シートクランプスクリュ | トルクスプラスサイズ |
|---|---|---|---|---|
| DN1104 | SDNS1104C | DNS1104C | M3× 7 | 10IP |
| DN1504 | SDNS1504C | DNS1504C | M4× 8 | 15IP |
| DN1506 | SDNS1506C | DNS1506C | M4× 8 | 15IP |
| CN1204 | SCNS1204C | CNS1204C | M4× 8 | 15IP |
1. セットには超硬シートとスクリュが各1個付属します。
2. 締め付けレンチはトルクスプラスレンチです。
トルクスプラスレンチ(別売)
| セット 型式 | トルクス プラスサイズ |
|---|---|
| FS-10IP | 10IP |
| FS-15IP | 15IP |
インサートをしっかり固定する 「プッシュ&ドロー」のダブルクランプ方式
ダブルクランプ方式は、インサートを下方向に押し込む(プッシュ)と同時に、インサート拘束面に引き込み(ドロー)の力が発生するため、確実なインサートクランプを実現します。

インサートの着脱も簡単
スプリング内蔵のため、インサートの着脱が簡単に行えます。
クランプボルトを1回転ゆるめ、クランプ駒を指で軽く押さえると駒の先端が浮き上がります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形
4通常価格(税別):11,470円~

タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形
5通常価格(税別):11,900円~

住友電工ハードメタル
SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型
5通常価格(税別):27,542円~

京セラ
ボーリングバー用 スリーブ/クーラントジョイント
5通常価格(税別):1,720円~

カーメックス
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MVR バー 端面深溝入れ
5通常価格(税別):6,875円~

京セラ
小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)
4通常価格(税別):2,050円~

京セラ
端面溝入れブレード KGDF
4通常価格(税別):9,370円~

オーエスジー
ハイプロプラネットカッタ TMNCホルダ(1枚刃・管用テーパねじ用) TMNC
4通常価格(税別):29,655円~

三菱マテリアル
ディンプルバー DC インサート対応
0通常価格(税別):15,946円~