17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L

通常単価(税別)
12,99713,613
税込単価
14,29714,974
通常出荷日:1日目

あらゆる溝入れ加工に対応する多機能溝入れシリーズ、自動旋盤での突切り加工に最適。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高い工具剛性

容易に基準位置出しが可能

バーフィーダーの繰返し押圧に耐える高剛性な下あご設計により、基準位置出し工具としても使用可能。

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 高い工具剛性-1
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 高い工具剛性-2

新設計サイドクランプホルダによるダウンタイムの短縮

サイドクランプホルダ

  • ホルダ側面からの操作により、インサート交換が可能。
  • ホルダ脱着の必要が無く、機械上でインサート交換が可能なため、作業効率が大幅アップ。
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 新設計サイドクランプホルダによるダウンタイムの短縮

性能・試験情報

安定した切りくず処理性

[M]ステンレス鋼(SUS304)
ホルダ : JTTER1212X1.2D16
インサート : DGS1.2-003 AH725
切削速度 : Vc = 60, 100 m/min
送り : f = 0.01, 0.03, 0.05 mm/rev
溝幅 : 1.2 mm
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 安定した切りくず処理性-1

DGS

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 安定した切りくず処理性-2

外形図

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 外形図
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ローラーピンカメラ部品
ホルダJTTER1010H1.2D12JTTEL1212X1.2D16
インサートDGS1.2-003DGS1.2-003
材種AH725AH725
被削材SUJ2SUS303
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-1-1自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-1-3
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
6045
送り :
f (mm/rev)
0.0150.03
溝幅 :
CW (mm)
1.21.2
加工形態突切り加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-1-2
2 mm 幅インサートを使用していたが、TungCut1.2 mm 幅インサートによって、40%の素材節約となった。また、加工面品位が向上し、寿命も2 倍になった。
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-1-4
サイドクランプホルダによって、インサート交換時間を82%削減した。
加工部品名インジェクション部品ピン
ホルダJTTEL1212X1.2D20JTTER1010H1.2D12
インサートDGS1.2-003DGS1.2-003
材種AH725AH725
被削材SUS304SUS304
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-2-1自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-2-3
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
8045
送り :
f (mm/rev)
0.020.03
溝幅 :
CW (mm)
1.21.2
加工形態突切り加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-2-2
他社品ではインサートコーナ部の突発的な欠損が発生していたが、DGS1.2 形インサートでは加工が安定し寿命が2 倍となった。
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-2-4
1.5 mm 幅インサートを使用していたが、TungCut1.2 mm 幅インサートによって、素材の節約が可能となり、さらに安定した加工によって寿命が1 割アップした。
加工部品名空圧部品シャフト
ホルダJTTER1010H1.2D12JTTER1212X1.2D20
インサートDGS1.2-003DGS1.2-003
材種AH725AH725
被削材SUS304SUS304
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-3-1自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-3-3
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
5060
送り :
f (mm/rev)
0.020.03
溝幅 :
CW (mm)
1.21.2
加工形態突切り加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-3-2
サイドクランプホルダによって、ホルダを機械から取外す必要が無くなり、インサート交換時間を87%削減した。
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 使用事例-3-4
サイドクランプホルダによって、機械上でインサート交換が可能となり、ダウンタイムを81%削減した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

クランプねじ

スパナ

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
10
10
100
17
10
10
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
12
12
85
19
12
12
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
12
12
120
19
12
12
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
12
12
120
21
12
12
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
16
16
120
21
16
16
SRM5-24145-RL
P-2.5F
2
1個
10
10
100
17
0
10
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
12
12
85
19
0
12
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
12
12
120
19
0
12
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
12
12
120
21
0
12
SSM3.5×0.35
P-2F
1.5
1個
16
16
120
21
0
16
SRM5-24145-RL
P-2.5F
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,997
( 14,297 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
13,023
( 14,325 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
13,587
( 14,946 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
12,997
( 14,297 )
1日目
13,613
( 14,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

あらゆる溝入れ加工に対応する多機能溝入れシリーズ、自動旋盤での突切り加工に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動盤用外径溝入れ・突切りバイト JTTER/L
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP)
自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBFS
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS
小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS
メーカータンガロイタンガロイ京セラタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,997-14,118 -10,370 -20,02511,541 -11,541 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
適合刃幅(mm)1.21.5~40.25~30.33~322
最大溝深さ(mm)101033.5-10
ホルダ角度(°)0090000
タイプ一体型一体型一体型モジュラー型(ブレード)一体型一体型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト