17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リーマツール用キー K-TRM

通常単価(税別)
5305,940
税込単価
5836,534
通常出荷日:1日目

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 リーマツール用キー K-TRM。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

構成部品

リーマツール用キー K-TRM 構成部品

注意・禁止事項

使用上の注意

注意:ヘッド脱着時には工具破損によるケガを防ぐため、保護眼鏡及び手袋の着用をお願いします。

ヘッド取付け

  • ねじを取り外した状態でツール側のポケットをエア等で綺麗に清掃。( 図1)
  • ヘッドの取付け部テーパー部と端面を清掃
  • ねじをツールに取付け2 - 3 回転時計回りに回す。( 図2)
  • ヘッドをねじに挿入する。( 図3)
    (注意:T8、T9 サイズは特定の位相にヘッドとねじを合わせないとヘッドがねじに入らないので位相を合わせる事)
  • 軽くトルクを感じるまで、ヘッドを手で回す。
  • キーを使用し締付けをしていく。( 図4)
  • ヘッドとツール取付け部端面に隙間が無くなるまで締め付ける。隙間が確実に無い事を確認。( 図5)

※推奨締付トルクは下図確認。(T5 - T9)

ヘッド交換

  • キーをヘッドに合わせ、トルクを感じなくなるまで反時計周りに回す。
  • トルクを感じなくなったら残りを手で数周回す。
  • ヘッドをツールから外す。(回し過ぎるとねじもツールから外れるので注意)
  • ツール側のポケットを清掃( 図1)
  • ヘッドをねじに挿入する。( 図3)(注意:T8、T9 サイズは特定の位相にヘッドとねじを合わせないとヘッドがねじに入らないので位相を合わせる事)
  • 軽くトルクを感じるまで、ヘッドを手で回す。
  • キーを使用し締付けをしていく。( 図4)
  • ヘッドとツール取付け部端面に隙間が無くなるまで締め付ける。端面に隙間が確実に無い事を確認。( 図5)

※推奨締付トルクは下図確認。 (T5 - T9)

リーマツール用キー K-TRM 使用上の注意-1
リーマツール用キー K-TRM 使用上の注意-2
リーマツール用キー K-TRM 使用上の注意-3
リーマツール用キー K-TRM 使用上の注意-4
リーマツール用キー K-TRM 使用上の注意-5

型番リスト

表示件数

適合ホルダ

最小発注数量
TRM-T5-R16-1.5、TRM-T5-R16-3、TRM-T5-R16-5、TRM-T5-R16-8、TRMU-T5-R0.625-1.5、TRMU-T5-R0.625-3、TRMU-T5-R0.625-5、TRMU-T5-R0.625-8
1個
TRM-T6-R16-1.5、TRM-T6-R16-3、TRM-T6-R16-5、TRM-T6-R16-8、TRMU-T6-R0.625-1.5、TRMU-T6-R0.625-3、TRMU-T6-R0.625-5、TRMU-T6-R0.625-8
1個
TRM-T7-R20-1.5、TRM-T7-R20-3、TRM-T7-R20-5、TRM-T7-R20-8、TRMU-T7-R0.75-1.5、TRMU-T7-R0.75-3、TRMU-T7-R0.75-5、TRMU-T7-R0.75-8
1個
TRM-T8-R20-1.5、TRM-T8-R20-3、TRM-T8-R20-5、TRM-T8-R20-8、TRMU-T8-R0.75-1.5、TRMU-T8-R0.75-3、TRMU-T8-R0.75-5、TRMU-T8-R0.75-8
1個
TRM-T9-R32-1.5、TRM-T9-R32-3、TRM-T9-R32-5、TRM-T9-R32-8、TRMU-T9-R1.25-1.5、TRMU-T9-R1.25-3、TRMU-T9-R1.25-5、TRMU-T9-R1.25-8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,940
( 6,534 )
1日目
3,260
( 3,586 )
1日目
3,260
( 3,586 )
1日目
3,260
( 3,586 )
1日目
530
( 583 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 リーマツール用キー K-TRM。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーマツール用キー K-TRMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーマツール用キー K-TRM
リーマツール用ねじ SCR-TRM
MCTR/TRLG用工具径調整用シムセット
高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用締付けねじ
高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用クランプピン
インサート用 ロックねじ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格530-4,050 -26,410 -1,9504,300180 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目〜
種類その他ねじシート・敷板ねじピンねじ
種類詳細キー止めねじシム締付けねじクランプピンロックねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト