ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ヘッド交換式ドリル用クランプキー

型番:

K-TID6-9.99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K-TID6-9.99の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
その他
種類詳細
クランプキー
適応型番
TID060-090、TID060-095、TID070-095、TID080-095、TIDC075-099
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-TID6-9.99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920円
( 2,112円 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ヘッド交換式ドリル用クランプキー。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル用クランプキーの型番K-TID6-9.99のページです。 型番K-TID6-9.99に関する仕様情報を記載しております。
ヘッド交換式ドリル用クランプキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式ドリル用クランプキー
ヘッド交換式リーマ用トルクスビット
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ SSTM4-3.6P
ねじ止め式正面フライスカッタ用スパナ
ねじ止め式正面フライスカッタ用トルクスビット
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,920円9,008円440円1,090円2,095円1,660円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
フライスホルダー用品種類その他工具ネジ・スクリューネジ・スクリュー工具工具
種類詳細クランプキートルクスビット締付けねじ締付けねじスパナトルクスビット
適応型番TID060-090、TID060-095、TID070-095、TID080-095、TIDC075-099TRM-D10B-R12-3、TRM-D10B-R12-5、TRM-D11B-R12-3、TRM-D11B-R12-5、TRM-D10T-R12-3、TRM-D10T-R12-5、TRM-D11T-R12-3、TRM-D11T-R12-5ETLN25M017W25.0F026R02、ETLN25M017W25.0F036R02、ETLN25M019W25.0F032R02、ETLN25M019W25.0F044R02、ETLN25M021W25.0F037R03、ETLN25M021W25.0F044R03、ETLN25M022W25.0F043R03、ETLN25M022W25.0F055R03、ETLN25M030W25.0F055R05ETTL25M017W25.0F026R02、ETTL25M017W25.0F036R02、ETTL25M019W25.0F032R02、ETTL25M019W25.0F044R02、ETTL25M021W25.0F037R03、ETTL25M021W25.0F044R03、ETTL25M022W25.0F043R03、ETTL25M022W25.0F055R03、ETTL25M030W25.0F055R05、ETTL25M017W25.0F026R02-PT、ETTL25M022W25.0F043R03-PTTFE12R080M25.4-06A、TFE12R080M27.0E06A、TFE12R100M25.4-08A、TFE12R100M27.0E08A、TFE12R125M31.7-10A、TFE12R125M32.0E10ATASN13M160B40.0R08、TASN13M160B40.0R12、TASN13J160B50.8R08、TASN13J160B50.8R12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました