17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型

通常単価(税別)
23,86924,922
税込単価
26,25627,414
通常出荷日:1日目

【特長】・交換式ヘッドにより、ポジティブのインサートを選択可能・内部給油により切りくず処理、工具寿命を...

詳細を確認
  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 交換式ヘッドにより、ポジティブ/ ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能
  • 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善
    (内部給油をご使用の際は、クーラント圧力を3MPa 以下でご使用ください。)

外形図

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型 外形図

選定サポート情報

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型 選定サポート情報

ツーリング別選択ガイド

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型 ツーリング別選択ガイド

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

最小発注数量
40
1個
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,869
( 26,256 )
1日目
24,922
( 27,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換式ヘッドにより、ポジティブのインサートを選択可能
・内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善

ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-DTFN型
SEC-ボーリングバイト B-SVUB型
SEC-ボーリングバイト C-SVUB/SVZB型
刃先交換式旋削工具 XBSH_S型ホルダ
刃先交換式旋削工具 XBSH_S-C型ホルダ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格23,869-27,659 -25,356 -35,587 -16,488 -16,488 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜3日目3日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴
適合チップ形状V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)ISO規格外ISO規格外
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ISO規格外ISO規格外
適合チップ切れ刃長16161111ISO規格外ISO規格外
勝手

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト