ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ワイヤーカットクランプ GSEWシリーズ

通常単価(税別)
9,013円~10,369円
税込単価
9,914円~11,406円
通常出荷日:3日目

ギガ・セレクション 放電用治具 ワイヤーカットクランプ GSEWシリーズ。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

L×W×T

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
80×22×8
0.05
1個
70×22×8
0.05
1個
70×22×12
0.1
1個
90×22×8
0.05
1個
90×22×12
0.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,369円
( 11,406円 )
3日目
9,013円
( 9,914円 )
3日目
9,013円
( 9,914円 )
3日目
9,169円
( 10,086円 )
3日目
9,377円
( 10,315円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ギガ・セレクション 放電用治具 ワイヤーカットクランプ GSEWシリーズ。

外形図

GSEW10

GSEW20-01

GSEW20-02

GSEW30-01

GSEW30-02

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカットクランプ GSEWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカットクランプ GSEWシリーズ
ワイヤーカットクランプ GSEW60
ステンレス製ワイヤーカットクランプ
ワイヤーカットシステムツーリング WST-201(Vブロック NO.1)
マクロ レベリングヘッドHP
用磁棒
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクション榮製機榮製機システムスリーアールニューストロング
通常価格9,013円-30,500円8,446円 -121,720円568,565円1,391円 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
商品タイプその他治具その他治具その他治具ツーリングその他治具その他治具
商品タイプ詳細ワイヤーカットクランプワイヤーカットクランプ----
硬度HRC45~50HRC50~55----
熱処理真空焼入真空焼入後サブゼロ処理----
材質SUS440SUS440----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト