ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット用プレート

通常単価(税別)
59,111円~86,004円
税込単価
65,022円~94,604円
通常出荷日:11日目

【用途】放電加工機での作業でワークを取付ける際に使用できるワイヤカットユニット用のプレートです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品名称

エクステンションプレート(PTE-001)

エクステンションプレート(PTE-002)

クランパ(CLP-201)

調整ボルト

スタッドボルト

キャップボルトM6×L

セットスクリュ(クルトップ)M6×30

ナット・ワッシャM6

最小発注数量
エクステンションプレート PTE-001
1ヶ
-
-
-
-
L=16、20、25、30、35 各2ヶ
-
-
1個
エクステンションプレート PTE-002
-
1ヶ
1ヶ
各1ヶ
各1ヶ
L=16、20、25、30、35、40、50 各2ヶ
1ヶ
各2ヶ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,111円
( 65,022円 )
11日目
86,004円
( 94,604円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
放電加工機での作業でワークを取付ける際に使用できるワイヤカットユニット用のプレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット用プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放電加工 放電加工機用冶具 ワイヤーカットユニット用プレート
ワイヤーカット放電加工用 ベースホルダー
ワイヤーカット放電加工用 フィンガーホルダー(調整機能なし)
用磁棒
電極用ユニバーサルホルダ XY調芯機能付タイプ(コレットチャック式)
電極用ユニバーサルホルダ 標準タイプ(垂直方向倒れ調整機能/回転方向調整機能付)
メーカーMSTコーポレーション榮製機榮製機ニューストロングミスミミスミ
通常価格59,111円-60,004円35,407円1,391円 -202,840円 -136,030円 -
通常出荷日11日目5日目5日目在庫品1日目〜8日目〜8日目
商品タイプその他治具その他治具その他治具その他治具チャックチャック
クランパ(CLP-101)2ヶ-----
クランパ(CLP-102)2ヶ-----

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト