ツール用品技術窓口

SEC-ソリッドスミボロン用バイト CCLN型

通常単価(税別)
15,235
税込単価
16,759
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-ソリッドスミボロン用バイト CCLN型。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

CCLNR2525-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCLNR2525-32の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 端面
適合チップ形状
C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長
32
勝手
切込み角
L:95°(オフセットあり)
クランプ方式
クランプオン(C)
シャンク高さ(mm)
25
シャンク幅(mm)
25
全長(mm)
150
シャンク材質
適合チップ
CNGN0903〇〇
シート
SCN0903
レンチ
LT27
シャンク断面H/B
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCLNR2525-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,235
( 16,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-ソリッドスミボロン用バイト CCLN型。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ソリッドスミボロン用バイト CCLN型の型番CCLNR2525-32のページです。 型番CCLNR2525-32に関する仕様情報を記載しております。
SEC-ソリッドスミボロン用バイト CCLN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ソリッドスミボロン用バイト CCLN型
SEC-ソリッドスミボロン用バイト CDJN型
CCLN型(外径・端面加工)
SEC-D型バイト DDNN型
SEC-70型バイト PTTN型
SEC-外径バイト DVVN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格15,23515,2358,515 -7,980 -7,977 -9,397 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜3日目
加工用途外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径外径 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長3232-151616
勝手-なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト