ツール用品技術窓口
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):10,773円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ロングシャンク沈めフライス
フクダ精工
通常価格(税別):9,783円~
通常出荷日:3日目 ~
三菱マテリアル
三菱マテリアル・RBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
三菱マテリアル
通常価格(税別):5,942円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):2,927円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):5,115円~
通常出荷日:3日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3,210円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1,274円~
通常出荷日:在庫品1日目
聖和精機
プルスタッド
聖和精機
通常価格(税別):2,992円~
通常出荷日:3日目
【特長】・SEC-溝入れバイトGND型に小型旋盤用(16mm角、20×12mm角ホルダ)も登場・刃幅1...
詳細を確認高性能ボディ
SEC-溝入れバイトGND型は一体型構造、ダイス鋼ボディにより溝入れ加工のみならず、旋削加工や倣い加工・端面加工においても、びびり振動を抑制し安定加工を実現
多彩なチップブレーカ
SEC-溝入れバイトGND型は加工用途に応じた10種類のチップブレーカをラインアップ。多彩な場面で安定した切りくず処理が可能
| 適用チップブレーカ種類 | 用途 | |
|---|---|---|
| MG | 溝入れ・横送り | 汎用 |
| ML | 低送り | |
| GG | 溝入れ・突切り | 汎用 |
| GL | 低送り | |
| GF | 低抵抗 | |
| CG | 突切り | 汎用 |
| CF | 低抵抗 | |
| RG | 外径倣い | 汎用 |
| RN | 倣い・ぬすみ | 汎用 |
| GA | 多機能 | 非鉄金属用 |

本図は右勝手(R)を示す。

Fig 2
本図は右勝手(R)を示す。


端面溝入れ加工時には推奨切削条件の下限側の条件で、切りくずが伸びるように加工してください。
突切り加工時は、被削材中心付近で送り量を30%~50%程度に下げてください。
■インサート材種選択ガイド

■外径加工用 小型旋盤用 シリーズ一覧

◎:最適、○:適用可
■部品

■インサート取付け時の注意点

インサートは座面に平行に取付け/インサートは確実に奥まで差し込む
■ホルダセット時の注意点

加工物に対して垂直に取付け/オーバーハングは短くセット/突切り加工時の芯高調整/上クランプ部上面に給油
■横送り加工時の切込み

横送り加工時の切込みはインサートにより異なります。
■RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み

| 刃幅 (mm) | 引き上げ加工時の最大切込み (mm) |
|---|---|
| CW | E1 |
| 2.0* | 0.10 |
| 3.0 | 0.15 |
| 4.0 | 0.20 |
| 5.0 | 0.25 |
| 6.0 | 0.30 |
| 7.0 | 0.35 |
| 8.0 | 0.40 |
*CW=2.0はRN型ブレーカのみ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
26,751円 ( 29,426円 ) | 3日目 |
26,751円 ( 29,426円 ) | 3日目 |
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
21,205円 ( 23,326円 ) | 3日目 |
26,751円 ( 29,426円 ) | 3日目 |
26,751円 ( 29,426円 ) | 3日目 |
【特長】
・SEC-溝入れバイトGND型に小型旋盤用(16mm角、20×12mm角ホルダ)も登場
・刃幅1.25~3.0mm幅まで対応
・溝加工時も効率的にクーラントを切れ刃に供給できるため、高速度加工による高能率化とインサートの長寿命化を両立
・切れ刃近傍からダイレクトに給油で、切りくず処理性能を向上
【商品仕様】
・外径多機能・小型旋盤用(溝入れ・横送り・倣い用)
・クランプオン式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
GYモジュラーブレード
5通常価格(税別):10,584円~

イスカル
ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)
0通常価格(税別):12,021円~

京セラ
KGDS-S型 溝入れ・突切り用 ブレード
5通常価格(税別):8,143円~

京セラ
突切りブレード KTKB-S
4通常価格(税別):11,104円~

京セラ
突切りホルダ(一体型) KTKH-S型
4通常価格(税別):13,422円~

三菱マテリアル
GYモジュラーホルダ(外径90°L形ホルダ)
0通常価格(税別):11,520円~

タンガロイ
外径溝入れ用 ブレード CGDR/L
0通常価格(税別):9,055円~

京セラ
外径・端面溝入れホルダ KGD
0通常価格(税別):19,466円~
![自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303674909/223303674909_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
京セラ
自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]KGBF-F型(オフセットなし)
0通常価格(税別):8,933円~