ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ツインヘッドホルダ CKBE型

通常単価(税別)
34,259円
税込単価
37,685円
通常出荷日:3日目

【特長】・1本のホルダで異なる2種類の加工に対応でき、ドリルスリーブ刃物台に工具をプラス1本搭載可能・...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2種類の刃先を搭載できる多機能工具

自動旋盤加工で1工程追加が可能

■15アイテムを標準在庫化。シャンクサイズは5種類。(φ15.875、φ16.0、φ19.05、φ20.0、φ22.0)

  • (1)内径+外径の組み合わせ。内径加工深さの異なる(6.0mmと11.0mm)2つのシリーズを在庫化。
  • (2)φ12以下の自動旋盤加工に最適。背面主軸での外径加工にも使用できます。

高精度+簡単操作

  • 2種類のチップ刃先芯高の差は0~40μm、高精度加工に対応
  • 極小径ボーリングバイトCKB型と同様の縦置きクランプで、高い芯高位置精度

工具移動量低減によるアイドルタイム削減

2工程を1本のホルダで加工できるので、刃物台の移動量が減少

外形図

ツインヘッドホルダ CKBE型 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

■CKBE型による切削風景

ツインヘッドホルダ CKBE型 使用事例

あるときはボーリングバイト/あるときは外径バイト

■[使用実例]電子機器部品加工
ワーク材質:SUS420J2

従来工具に比べサイクルタイムが28秒/個⇒26秒/個に短縮!
⇒1日あたり1時間40分の加工時間短縮(3,000個/1日加工時)

ツインヘッドホルダ CKBE型 使用事例

【第1工程】外径・倣い加工
ACZ150、DCGT070202N-SC
切削条件:V=65m/min、f=0.05mm/rev、d=0.08~0.5mm、wet

ツインヘッドホルダ CKBE型 使用事例

【第2工程】内径加工
ACZ310、KBMXR0206-05
切削条件:V=28m/min、f=0.03mm/rev、d=0.03mm、wet

選定サポート情報

■適用領域

ツインヘッドホルダ CKBE型 選定サポート情報

外径φ12mm以下の被削材でご使用下さい。

■部品

ツインヘッドホルダ CKBE型 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

シャンク高さ

(mm)

適合チップ

最小発注数量
16
15
内径:KBMXR○○06-○○、KBMXR○○06-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
16
15
内径:KBMXR○○11-○○、KBMXR○○11-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
20
18
内径:KBMXR○○06-○○、KBMXR○○06-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
20
18
内径:KBMXR○○11-○○、KBMXR○○11-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
22
20
内径:KBMXR○○06-○○、KBMXR○○06-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
22
20
内径:KBMXR○○11-○○、KBMXR○○11-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
15.875
15
内径:KBMXR○○06-○○、KBMXR○○06-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
15.875
15
内径:KBMXR○○11-○○、KBMXR○○11-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
19.05
17
内径:KBMXR○○06-○○、KBMXR○○06-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
19.05
17
内径:KBMXR○○11-○○、KBMXR○○11-○○T、外径:DC□□0702○○
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目
34,259円
( 37,685円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のホルダで異なる2種類の加工に対応でき、ドリルスリーブ刃物台に工具をプラス1本搭載可能
・ドリルスリーブを利用した外径加工が可能

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインヘッドホルダ CKBE型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインヘッドホルダ CKBE型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SCLC型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDUC型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SDQC型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型
SEC-MV型倣いバイト MVPC型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格34,259円26,260円 -26,260円 -26,260円 -26,260円 -14,324円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い
全長(mm)13025253232180
クランプねじWB4-8、BFTX02506NBFTX0409NBFTX0409NBFTX0409NBFTX03508NWB8-24、BFTX0515N
レンチLH020、TRX08TRX15TRX15TRX15TRX10TRX20、LH040
推奨締付けトルク(N・m)1.5(DC□□インサート装着部用)3.43.43.42-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト