ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

液晶モニタスタンド(上下2面)

通常単価(税別)
25,961
税込単価
28,557
通常出荷日:3日目

【特長】・4面モニタ搭載可能です・水平多関節モニタアームです・水平空間に対して全方向に自由に動かすこと...

詳細を確認

型番:

CR-LA1506BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-LA1506BKの仕様・寸法情報

種類
その他
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×12)
JANコード
4969887192603
トラスココード
202-1229

型番リスト

表示件数
型番
CR-LA1506BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,961
( 28,557 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4面モニタ搭載可能です
・水平多関節モニタアームです
・水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます
・高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から230~790mmの高さまで調節することが可能です
・置くだけで設置できるスタンド型なので、クランプ式やグロメット式のモニターアームを設置できないデスクなどにも設置できます
・VESA規格の取付に対応しています(75×75mm、100×100mm)(75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取付けが出来ません)
・各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です
・液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます
・ディスプレイ取付け部のチルト角度はそれぞれ上下85°、60°です
・耐荷重はアーム1つにつき8kgです。ポールの長さは710mm(机上面からポール先端まで)、支柱太さはΦ32mmです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶モニタスタンド(上下2面)の型番CR-LA1506BKのページです。 型番CR-LA1506BKに関する仕様情報を記載しております。
液晶モニタスタンド(上下2面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶モニタスタンド(上下2面)
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
鍵付きタブレットスタンド
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
パソコンラック(キーボードスライダー付)
セキュリティボックス
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格25,96130,02426,50020,27833,02634,579
通常出荷日3日目4日目1日目1日目3日目3日目
種類その他その他その他その他
付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×12)ディスプレイ取付けネジ(M4×12)ホルダー用鍵:2本鍵×2本(1種類)--
JANコード496988719260349698871925974969887142035496988715798549698871420734969887131015
トラスココード202-1229201-4794203-1941201-9572203-3631203-4188
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト