ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テレビ壁掛け金具

通常単価(税別)
20,883円
税込単価
22,971円
通常出荷日:4日目

【特長】・重量75kgまでの薄型ディスプレイに対応しています・テレビを壁面に設置して省スペースを実現し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FLATPNLWALL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FLATPNLWALLの仕様・寸法情報

取付方法
壁面固定
アーム可動方向
傾斜
対応ディスプレイサイズ
55インチ~
耐荷重(Kg)
50kg~
取付方法(モニタ)
その他
首振り・回転
無
色
黒
耐荷重(kg)
75
JANコード
0065030865487
質量(g)
3840.0
トラスココード
492-8266
対応ディスプレイサイズ詳細
32~75インチ
アーム縮小時の取付面からの最小距離
83mm
その他取付方法(モニタ)
VESA200/VESA300/VESA400×200/VESA400/VESA600×400/VESA700×400
対応ディスプレイ数
1
画面上下(チルト)
+/-15°

型番リスト

表示件数
型番
FLATPNLWALL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,883円
( 22,971円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量75kgまでの薄型ディスプレイに対応しています
・テレビを壁面に設置して省スペースを実現します
・+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定できます
・互換性のあるVESAマウントで曲面テレビでも使用可能です
・LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テレビ壁掛け金具の型番FLATPNLWALLのページです。 型番FLATPNLWALLに関する仕様情報を記載しております。
テレビ壁掛け金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テレビ壁掛け金具
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG11
手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)
スマートフォン用車載ホルダー(手帳型ケース対応・オンダッシュタイプ)
ノートPCスタンド 縦置き アルミ合金
メーカーSTAR TECHサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコム
通常価格20,883円10,900円17,318円62,096円3,811円7,682円
通常出荷日4日目1日目1日目5日目5日目1日目
取付方法壁面固定壁面固定壁面固定---
アーム可動方向傾斜-----
対応ディスプレイサイズ55インチ~32型~65型50型~84型--~32インチ
耐荷重(Kg)50kg~6080---
取付方法(モニタ)その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました