17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

16軸式くねくね4モニタアーム 61-4702-04

16軸式くねくね4モニタアーム

通常単価(税別)
21,577円
税込単価
23,735円
通常出荷日:13日目

【特長】・4台のモニターを一度に取り付けできるクアッドアーム!・4台の液晶モニタを同時に隙間無く隣り合...

詳細を確認

    ご注意

    • 対荷重に耐える机をご利用ください

    型番:

    61-4702-04
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    ・型番:61-4702-04
    ・対応モニター:VESA規格対応(75mm×75mmまたは100mm×100mm)
    ・対応する天板:10mm~88mmまで※対荷重に耐える机をご利用ください
    ・耐荷重:合計40kg(各10kg)

    61-4702-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4702-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,577円
    ( 23,735円 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4台のモニターを一度に取り付けできるクアッドアーム!
    ・4台の液晶モニタを同時に隙間無く隣り合わせたり、離した状態で使用可能です。
    ・マルチモニターを使いこなす為の必須アイテム!
    【商品仕様】
    ・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
    ・対応する天板:10mm~88mmまで
    ・耐荷重:合計40kg (各10kg)
    ・JANコード:4560176100639
    ・内容量:1個

    ご注意

    • 対荷重に耐える机をご利用ください

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    16軸式くねくね4モニタアームの型番61-4702-04のページです。 型番61-4702-04に関する仕様情報を記載しております。
    16軸式くねくね4モニタアームのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    マルチディスプレイ環境
    5
    満足度:5.0
    多数ディスプレイ用のアームは高額になってきますが, その点でこちらの商品はコストパフォーマンスに優れると思われます. た...もっと読む
    0人が参考にしています。
    2画面のコンピュータ2台での監視作業
    5
    満足度:5.0
    4年間使用しております。 2画面のコンピュータを同時使用するために設置しました。 もともと4軸式くねくねモニターアームを...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    16軸式くねくね4モニタアーム
    4軸式くねくねモニターアーム
    4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
    3軸式くねくねモニターアーム
    3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
    ノートパソコン用4軸式アーム改
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格21,577円10,074円10,074円8,615円8,615円14,095円
    通常出荷日13日目20日目27日目14日目27日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました