17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

水平垂直多関節液晶モニターアーム

通常単価(税別)
42,188
税込単価
46,407
通常出荷日:4日目

【特長】・水平垂直多関節液晶モニタアームです・机上面を有効活用。画面の位置を上下左右自由自在です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です

    型番:

    CR-LA1302WN2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-LA1302WN2の仕様・寸法情報

    JANコード
    4969887193143
    トラスココード
    201-0268
    液晶ディスプレイの設置
    左右2面
    -
    -

    絞り込み条件

    • 液晶ディスプレイの設置

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-LA1302WN2

    JANコード

    トラスココード

    液晶ディスプレイの設置

    最小発注数量
    4969887193143
    201-0268
    左右2面
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,188
    ( 46,407 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水平垂直多関節液晶モニタアームです
    ・机上面を有効活用。画面の位置を上下左右自由自在です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水平垂直多関節液晶モニターアームの型番CR-LA1302WN2のページです。 型番CR-LA1302WN2に関する仕様情報を記載しております。
    水平垂直多関節液晶モニターアームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水平垂直多関節液晶モニターアーム
    CZ型デスクインワゴン
    パソコンデスク
    机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
    ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ
    600x700mm デスク(キャスター付)
    メーカーサンワサプライイトーキサンワサプライLIHIT LABナカバヤシエスコ
    通常価格42,18865,718 -23,800 -3,804 -17,70016,650 -
    通常出荷日4日目8日目4日目1日目〜9日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト