ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム

通常単価(税別)
3,434円
税込単価
3,777円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁面吹付け専用のウレタンフォームです。【用途】・壁面の断熱補修に。【材質】・ウレタン樹脂

  • 色
    ピンク
  • 質量(g)
    940
  • 容量(ml)
    780
  • 発泡体積(L)
    38~42

型番:

ISNF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISNFの仕様・寸法情報

色
ピンク
トラスココード
207-8972
JANコード
8809342962425
質量(g)
940
材質1
ウレタン樹脂
容量(ml)
780
発泡体積(L)
38~42
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISNF

トラスココード

JANコード

材質1

最小発注数量
207-8972
8809342962425
ウレタン樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,434円
( 3,777円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面吹付け専用のウレタンフォームです。
【用途】
・壁面の断熱補修に。
【材質】
・ウレタン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォームの型番ISNFのページです。 型番ISNFに関する仕様情報を記載しております。
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格3,434円4,163円21,238円5,869円6,037円3,509円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
色ピンクピンクピンクグリーンホワイトクリア
質量(g)9408003000.0560.01000.0400
容量(ml)780600750435750500
発泡体積(L)38~422436~4015~2036~40-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト