ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック

通常単価(税別)
4,163円
税込単価
4,579円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです・360°どんな方向でも使用可能です...

詳細を確認
  • 色
    ピンク
  • トラスココード
    207-8971
  • JANコード
    4560219450189
  • 質量(g)
    800
  • 容量(ml)
    600
  • 発泡体積(L)
    24
  • 全高(mm)
    285
  • 容量(g)
    565

型番:

GFM600P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GFM600Pの仕様・寸法情報

色
ピンク
トラスココード
207-8971
JANコード
4560219450189
質量(g)
800
容量(ml)
600
発泡体積(L)
24
全高(mm)
285
容量(g)
565

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GFM600P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,163円
( 4,579円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです
・360°どんな方向でも使用可能です
・JAIA F☆☆☆☆規格品です
【用途】
・サッシ、ドアまわりの結露防止に
・高気密、高断熱住宅に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパックの型番GFM600Pのページです。 型番GFM600Pに関する仕様情報を記載しております。
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格4,163円3,434円21,238円5,869円6,037円3,509円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
色ピンクピンクピンクグリーンホワイトクリア
トラスココード207-8971-208-5728206-5451201-5324215-0867
JANコード4560219450189-4560219450066880921433132887134653209040074985005121
質量(g)8009403000.0560.01000.0400
容量(ml)600780750435750500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました