17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルチャージャー

通常単価(税別)
4,401円
税込単価
4,841円
通常出荷日:1日目

【特長】・専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    シングルチャージャー
  • JANコード
    4975514059843
  • トラスココード
    182-5657
  • 適合機種
    UBZ-LP20/LP27R
  • 質量(g)
    100.000

型番:

UBC-10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UBC-10の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
シングルチャージャー
JANコード
4975514059843
トラスココード
182-5657
適合機種
UBZ-LP20/LP27R
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UBC-10
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,401円
( 4,841円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用ニッケル水素バッテリーパックUPB-5Nをトランシーバー本体に装着した状態で充電可能です。
・従来品UBC-4に比べて充電時間が4分の1まで短縮されました。
・別売のACアダプタUBC-8MLと組み合せて本製品を最大6連結して無線機を6台同時に充電することが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルチャージャーの型番UBC-10のページです。 型番UBC-10に関する仕様情報を記載しております。
シングルチャージャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルチャージャー
特定小電力トランシーバー オプションオプション 大きな力がかかるとジョイント部が分離
リチウムイオンバッテリーオプション
バッテリーパックオプション
VOX用ヘッドセット
ケンウッド プチホン型イヤホン
メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
通常価格4,401円2,483円8,675円9,451円6,469円 -3,709円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目5日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
品名シングルチャージャーネックストラップリチウムイオンバッテリーパックリチウムイオンバッテリーパック-プチホン型イヤホン
JANコード4975514059843497551404862549755140439584975514048915-4975514014132
トラスココード182-5657543-0674543-0704543-0712-543-0640
適合機種UBZ-LP20/LP27RUBZタイプ全機種UBZ-BH47FRUBZ-BM20R/S20/S27--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました