17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • 対応機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合機種

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名

対応機種

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

内容量

最小発注数量
ACアダプター
UBZ-EA20R
4975514051915
417-5018
UBZ-EA20R、UBZ-M31/M51
60.000
1個
1個
連結用ACアダプター
-
4975514056118
819-3841
UBZ-M31/M51、TPZ-D553
320.000
-
1個
ツイン充電台
-
4975514056125
819-3842
UBZ-M31/M51、TPZ-D553
150.000
-
1個
ニッケル水素充電池
UBZ-EA20R
4975514051892
417-5051
UBZ-EA20R、UBZ-M31/M51
26.000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,466円
( 2,713円 )
4日目
6,870円
( 7,557円 )
4日目
6,010円
( 6,611円 )
1日目
3,764円
( 4,140円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UBC-8MLはUBC-9CRを最大6台までつなげます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバーオプション各種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバーオプション各種
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット
ICOM 特定小電力トランシーバー
特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S
メーカーケンウッドアルインコICOMアルインコICOMICOM
通常価格2,466円-5,027円 -2,677円 -5,027円 -2,993円 -4,205円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目5日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト