ファクトリーサプライ用品技術窓口

超小型・特定小電力トランシーバー FC-B203

通常単価(税別)
5,537円
税込単価
6,091円
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひらに収まる超小型サイズのトランシーバーです・サイズは小型ながら性能は実用本位の本格派で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特定小電力トランシーバー
  • 通話距離
    市街地:0.05~0.1km、郊外:1km
  • アンテナ長 (mm)
    25
  • 付属品
    あり
  • 電源
    DC3.7V(専用Li-Ion電池パック)
  • 奥行(mm)
    19
  • 高さ(mm)
    95
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    38
  • タイプ(屋内/屋外)
    屋内
  • アンテナタイプ
    固定式
  • グループトーク有無
    有
  • チャンネル数
    20
  • 送受信周波数(MHz)
    422.050~422.175(12.5KHz間隔、11波)、422.200~422.300(12.5KHz間隔、9波)
  • 通信方法
    単信
  • 免許・資格要不要
    不要
  • JANコード
    4515287025739
  • 質量(g)
    52.000
  • トラスココード
    426-7186
  • 通話タイプ
    交互通話
  • グループトーク有無
    有
  • 電波形式
    F3E/F2D
  • 送信出力
    10mW
  • 受信感度
    -8dBμV以下(12dB AT5SINAD)
  • 低周波出力
    500mW以上(@定格電圧8Ω負荷10%歪)
  • 充電時間
    約1時間30分
  • 使用時間
    約18時間:(測定条件・・・新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
  • セット内容・付属品
    専用充電池パック×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、充電用ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1

ご注意

  • 本機は防水性能は備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所等での使用には適しておりません。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FC-B203BK-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-B203BK-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
市街地:0.05~0.1km、郊外:1km
アンテナ長(mm)
25
付属品
あり
電源
DC3.7V(専用Li-Ion電池パック)
奥行(mm)
19
高さ(mm)
95
色
ブラック
幅(mm)
38
タイプ(屋内/屋外)
屋内
アンテナタイプ
固定式
グループトーク有無
有
チャンネル数
20
送受信周波数(MHz)
422.050~422.175(12.5KHz間隔、11波)、422.200~422.300(12.5KHz間隔、9波)
通信方法
単信
免許・資格要不要
不要
JANコード
4515287025739
質量(g)
52.000
トラスココード
426-7186
通話タイプ
交互通話
グループトーク有無
有
電波形式
F3E/F2D
送信出力
10mW
受信感度
-8dBμV以下(12dB AT5SINAD)
低周波出力
500mW以上(@定格電圧8Ω負荷10%歪)
充電時間
約1時間30分
使用時間
約18時間:(測定条件・・・新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
セット内容・付属品
専用充電池パック×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、充電用ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-B203BK-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,537円
( 6,091円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに収まる超小型サイズのトランシーバーです
・サイズは小型ながら性能は実用本位の本格派で、従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります
・イヤホンマイクや充電ケーブルもセットになったオールインワン・モデルなので、購入後すぐにご使用頂けます
・安心の日本製、国内工場生産モデルですので信頼性が違います
・総務省技術基準適合品です
・他メーカーの特定小電力トランシーバーとも交信が可能です
【用途】
・レジャー(ハイキング、登山、サイクリングなど)、業務(老人ホーム、介護施設、美容室、アパレルショップ、携帯電話ショップなど)用に

ご注意

  • 本機は防水性能は備えておりませんので、雨の日や水を扱う場所等での使用には適しておりません。
  • 通話距離の目安は使用する環境や地形などにより異なる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小型・特定小電力トランシーバー FC-B203の型番FC-B203BK-Wのページです。 型番FC-B203BK-Wに関する仕様情報を記載しております。
超小型・特定小電力トランシーバー FC-B203のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型・特定小電力トランシーバー FC-B203
防水仕様・中継器対応 特定小電力トランシーバー
特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)
アルインコ 特定小電力トランシーバー
特定小電力トランシーバー オプション
特定小電力トランシーバーオプション各種
メーカーF.R.C.F.R.C.アネスト岩田アルインコアルインコケンウッド
通常価格5,537円9,903円12,114円 -19,830円4,825円 -2,466円 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜4日目〜1日目〜
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー---
通話距離市街地:0.05~0.1km、郊外:1km市街地:0.1~0.2km、郊外:1~2km100~200m(市街地)、約1km(郊外)1~2$0.2--
アンテナ長(mm)2575----
付属品ありあり----
電源DC3.7V(専用Li-Ion電池パック)DC1.5V(単3乾電池、またはNi-MH電池)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました