ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着ローラーハンドル(オールステンレス)

通常単価(税別)
10,850円
税込単価
11,935円
通常出荷日:1日目

【特長】・オールステンレスの粘着ローラー用ハンドルです。・回転芯部にふっ素樹脂の切削ものを組み込み金属...

詳細を確認
  • テープサイズ
    幅160×内径38mm
  • 幅(mm)
    175

型番:

NRCH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NRCHの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4989999956634
トラスココード
116-3694
テープサイズ
幅160×内径38mm
長さ(mm)
310
幅(mm)
175
質量(g)
250.000
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRCH

その他

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
オプション
4989999956634
116-3694
310
250.000
ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,850円
( 11,935円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスの粘着ローラー用ハンドルです。
・回転芯部にふっ素樹脂の切削ものを組み込み金属同士の発じんを抑え、消音対策もしてあります。
【用途】
・工場内やクリーンルームなどでの異物混入対策に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着ローラーハンドル(オールステンレス)の型番NRCHのページです。 型番NRCHに関する仕様情報を記載しております。
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
粘着ローラークリーナーホルダー 卓上型
粘着ローラークリーナーホルダー
粘着ローラー用ステンレスハンドル
粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山キャニオンアズワンミドリ安全
通常価格10,850円7,070円2,886円 -7,116円6,032円 -11,795円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目9日目〜1日目
テープサイズ幅160×内径38mm-----
幅(mm)175-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました