ファクトリーサプライ用品技術窓口

衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S 36-S

衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S【10個入り】

通常単価(税別)
11,795円
税込単価
12,975円
通常出荷日:1日目

【特長】・テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。・ステンレ...

詳細を確認
  • テープサイズ
    160mm幅×90周
  • 長さ(mm)
    360
  • 幅(mm)
    160
  • JANコード
    4548890364919
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    162-2403
  • 材質1
    シャフト:ステンレス
  • 材質2
    キャップ:ポリエチレン

ご注意

  • テープは別売りです。

型番:

36-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

36-Sの仕様・寸法情報

テープサイズ
160mm幅×90周
長さ(mm)
360
幅(mm)
160
JANコード
4548890364919
質量(g)
1800.0
トラスココード
162-2403
材質1
シャフト:ステンレス
材質2
キャップ:ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
36-S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,795円
( 12,975円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。
・ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
・160mm幅テープ用のハンドルです。
【用途】
・食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。
【材質】
・シャフト:ステンレス
・キャップ:ポリエチレン
【セット内容】
・キャップ20個、ハンドル10本

ご注意

  • テープは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-Sの型番36-Sのページです。 型番36-Sに関する仕様情報を記載しております。
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S
粘着ローラー スペアテープ
粘着ローラー用ステンレスハンドル
粘着ローラー用ステンレスハンドル RSH
粘着ローラーハンドル(オールステンレス)
粘着ローラー用ステンレスキャップ RSH-C
メーカーミドリ安全ミドリ安全キャニオンアズワントラスコ中山アズワン
通常価格11,795円18,881円7,116円6,032円 -10,850円5,362円
通常出荷日1日目4日目11日目9日目〜1日目11日目
テープサイズ160mm幅×90周160mm幅×90周----
長さ(mm)360-----
幅(mm)160-----
JANコード45488903649194548890453668----
質量(g)1800.015000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト