ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着ローラー スペアテープ【100個入り】

通常単価(税別)
18,881円
税込単価
20,769円
通常出荷日:4日目

【特長】・白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ウェア用
  • スペア
    スペアテープ
  • テープサイズ
    160mm幅×90周
  • JANコード
    4548890453668
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    262-7739
  • 材質1
    テープ:合成ゴム系粘着剤
  • 色
    ホワイト
  • 紙芯内径 (mm)
    38
  • 適合本体
    35-S、幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能

ご注意

  • ハンドル及びキャップは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS160K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

MS160Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェア用
スペア
スペアテープ
テープサイズ
160mm幅×90周
JANコード
4548890453668
質量(g)
15000.0
トラスココード
262-7739
材質1
テープ:合成ゴム系粘着剤
色
ホワイト
紙芯内径(mm)
38
適合本体
35-S、幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルであれば共通で使用可能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS160K
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,881円
( 20,769円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白衣やクリーンウェア等の衣類に付着した異物・毛髪をしっかりキャッチし、異物混入対策に役立ちます
・らせんカット仕様によりミシン目・切れ目がなく簡単にめくることができます
・一枚一枚のシートになっており、するっとめくれて使い易いです
・左右どちらからでもめくる事が可能です
・幅160mm×紙芯内径38mmタイプのハンドルでしたら共通で使用可能です

ご注意

  • ハンドル及びキャップは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着ローラー スペアテープの型番MS160Kのページです。 型番MS160Kに関する仕様情報を記載しております。
粘着ローラー スペアテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着ローラー スペアテープ
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ 36-S
ADCLEAN 粘着ローラー・Aタイプ(スペアテープ)80mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)80mm×10m
メーカーミドリ安全ミドリ安全ガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格18,881円11,795円1,607円7,066円7,066円1,315円
通常出荷日4日目1日目5日目6日目6日目6日目
商品タイプウェア用-フロアー用・カーペット用---
スペアスペアテープ-スペアテープ---
テープサイズ160mm幅×90周160mm幅×90周----
JANコード45488904536684548890364919----
質量(g)15000.01800.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました