ファクトリーサプライ用品技術窓口

風向調整キットエアーウイング アダプター

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーウイングプロの予備用別売りアダプターです。・エアーウイングマルチにも使用可能です。【材...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    340
  • 縦(mm)
    40
  • JANコード
    4571103700297
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    116-1208
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • エアーウイングPro、マルチ用です。

型番:

AW-AP1
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AW-AP1の仕様・寸法情報

その他
オプション
横(mm)
340
縦(mm)
40
JANコード
4571103700297
質量(g)
30.000
トラスココード
116-1208
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW-AP1
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーウイングプロの予備用別売りアダプターです。
・エアーウイングマルチにも使用可能です。
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • エアーウイングPro、マルチ用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風向調整キットエアーウイング アダプターの型番AW-AP1のページです。 型番AW-AP1に関する仕様情報を記載しております。
風向調整キットエアーウイング アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格6407,1541,36619,0084,5531,292
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
横(mm)340500250主面体500、側面体250主面体500、側面体250117
縦(mm)4016016016016077
JANコード457110370029745711037008224571103701096457110370111945711037011264571103701034
質量(g)30.000495.000220.0002100.000625.00065.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト