ファクトリーサプライ用品技術窓口

風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス

通常単価(税別)
2,725円
税込単価
2,998円
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーウイングプロのウイング幅を連結クリップを使用して250mmワイドにします。・エアーウイ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    250
  • 縦(mm)
    160
  • 色
    アイボリー
  • JANコード
    4571103701096
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    116-1228
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    アダプター:ABS樹脂

ご注意

  • エアーウイング プロは別売りです。

型番:

AW18-021-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AW18-021-01の仕様・寸法情報

その他
オプション
横(mm)
250
縦(mm)
160
色
アイボリー
JANコード
4571103701096
質量(g)
220.000
トラスココード
116-1228
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
アダプター:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW18-021-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,725円
( 2,998円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーウイングプロのウイング幅を連結クリップを使用して250mmワイドにします。
・エアーウイングプロに連結して、ワイドな吹き出し口までカバーできます。
・単体で小さなエアーウイングとして使用可能です。
【用途】
・エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・アダプター:ABS樹脂

ご注意

  • エアーウイング プロは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラスの型番AW18-021-01のページです。 型番AW18-021-01に関する仕様情報を記載しております。
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格2,725円1,207円5,376円5,689円21,902円1,972円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
横(mm)250340500主面体500、側面体250主面体500、側面体250117
縦(mm)1604016016016077
色アイボリー--アイボリーアイボリー-
JANコード457110370109645711037002974571103700822457110370112645711037011194571103701034
よく一緒に購入される商品

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました