ファクトリーサプライ用品技術窓口

風向調整キットエアーウィング スリット 【2個入り】

通常単価(税別)
6,177円
税込単価
6,795円
通常出荷日:1日目

オフィス、店舗のエアコンが、スタイリッシュなウィングで、もっと快適に!【特長】・細長い吹出口に、並べて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    500
  • 高さ(mm)
    33
  • 縦(mm)
    120
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4571103700600
  • 質量(g)
    430.000
  • トラスココード
    116-1194
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン

型番:

AW12-021-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

AW12-021-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
横(mm)
500
高さ(mm)
33
縦(mm)
120
色
ホワイト
JANコード
4571103700600
質量(g)
430.000
トラスココード
116-1194
材質1
本体:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW12-021-02
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,177円
( 6,795円 )
1日目

詳細情報

基本情報

オフィス、店舗のエアコンが、スタイリッシュなウィングで、もっと快適に!【特長】
・細長い吹出口に、並べて使用できる軽量ウィング
・冷房や暖房の不快な直撃風を防ぎ、空間内の空気を効率よく循環させ、快適な風をすみずみまで行き渡らせます
・風向設定が自由自在!オールシーズン対応
・簡単組み立て&ワンタッチ取り付け
・並べて使えば使い方広がる
【用途】
・空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に
・省エネに
・ライン空調専用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風向調整キットエアーウィング スリット の型番AW12-021-02のページです。 型番AW12-021-02に関する仕様情報を記載しております。
風向調整キットエアーウィング スリット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風向調整キットエアーウィング スリット
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング プロ
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格6,177円1,207円5,376円3,527円2,725円5,689円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプ関連商品-関連商品関連商品-関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
横(mm)500340500500250主面体500、側面体250
高さ(mm)33-----
縦(mm)12040160160160160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました