ファクトリーサプライ用品技術窓口

風向調整キットエアーウイング マルチ

通常単価(税別)
5,376円
税込単価
5,914円
通常出荷日:1日目

【特長】・エアコンの直撃風を解消し、上下左右の風向き調整にて快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    160
  • JANコード
    4571103700822
  • 質量(g)
    495.000
  • トラスココード
    116-1169
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂

型番:

AW14-021-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AW14-021-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
横(mm)
500
縦(mm)
160
JANコード
4571103700822
質量(g)
495.000
トラスココード
116-1169
材質1
本体:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AW14-021-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,376円
( 5,914円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの直撃風を解消し、上下左右の風向き調整にて快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
・簡単ワンタッチで取り付け可能です。
・上下左右に動く新スイング機能を採用しています。
【用途】
・エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
・空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
・省エネに。
【材質】
・本体:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風向調整キットエアーウイング マルチの型番AW14-021-01のページです。 型番AW14-021-01に関する仕様情報を記載しております。
風向調整キットエアーウイング マルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風向調整キットエアーウイング マルチ
風向調整キットエアーウイング アダプター
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
風向調整キットエアーウイング スクエア 4辺タイプ
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス
通常価格5,376円1,207円2,725円5,689円21,902円1,972円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品--関連商品関連商品-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
横(mm)500340250主面体500、側面体250主面体500、側面体250117
縦(mm)1604016016016077
JANコード457110370082245711037002974571103701096457110370112645711037011194571103701034
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました