17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフィルタースリー【2個入り】

通常単価(税別)
2,173円
税込単価
2,390円
通常出荷日:1日目

【特長】・シールのように簡単に貼るだけで浮遊汚れを強力に吸い取るエアコンフィルターです。・エアコンのサ...

詳細を確認
  • 横(mm)
    800
  • 縦(mm)
    380
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4571103701379
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    149-1293

型番:

CF7-02-02
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

CF7-02-02の仕様・寸法情報

横(mm)
800
縦(mm)
380
色
ホワイト
JANコード
4571103701379
質量(g)
90.000
トラスココード
149-1293

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF7-02-02
最小発注数量
10パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,173円
( 2,390円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールのように簡単に貼るだけで浮遊汚れを強力に吸い取るエアコンフィルターです。
・エアコンのサイズに応じてハサミで簡単にカットできます。
・ゴミが目詰まりしにくい独自の立体構造で通気性とろ過効率の両立を実現しています。
・業務用、家庭用ともに対応します。
【用途】
・エアコンタイプ問わず家庭用にも。
・ウイルス対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフィルタースリーの型番CF7-02-02のページです。 型番CF7-02-02に関する仕様情報を記載しております。
クリーンフィルタースリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフィルタースリー
風向調整キットエアーウイング エアーウイング プラス
エアークエスト グリーン
エアークエストEX
NewACエアコンフィルター
LPフィルターブラシ
メーカーダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービスダイアン・サービス東和産業MAMEITA
通常価格2,173円2,725円3,441円5,040円 -1,000円554円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜8日目11日目
横(mm)800250----
縦(mm)380160----
色ホワイトアイボリーブラウンホワイト--
JANコード45711037013794571103701096----
質量(g)90.000220.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました