17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルMini温度・湿度計 TDシリーズ 62-1626-57

デジタルMini温度・湿度計 TDシリーズ

通常単価(税別)
2,601
税込単価
2,861
通常出荷日:4日目

【特長】・温度・湿度を同時に計測・1日1回最高最低温度を自動リセット・最高温度、最低温度を記憶記録した...

詳細を確認
  • 温度計精度
    温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(40~70%、常温)
  • 質量
    約75g
  • 電源
    単4形電池×1個
  • 材質
    ABS樹脂・PC樹脂

型番:

62-1626-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-1626-57の仕様・寸法情報

商品詳細種別
シルキーホワイト
温度計精度
温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(40~70%、常温)
質量
約75g
電源
単4形電池×1個
材質
ABS樹脂・PC樹脂
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-1626-57

商品詳細種別

最小発注数量
シルキーホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601
( 2,861 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度を同時に計測
・1日1回最高最低温度を自動リセット
・最高温度、最低温度を記憶記録した時刻も表示
・見やすい大型液晶画面
・フェイスアイコンで快適・不快を表示
・卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルMini温度・湿度計 TDシリーズの型番62-1626-57のページです。 型番62-1626-57に関する仕様情報を記載しております。
デジタルMini温度・湿度計 TDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルMini温度・湿度計 TDシリーズ
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計
タスコ 高精度放射温度計 TA410S
RS-485出力付き温度モニター SN-320PKII
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
防水デジタル温度計 WTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,60122,057 -73,82366,2335,55319,289 -
通常出荷日4日目1日目〜15日目12日目1日目1日目
温度計精度温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(40~70%、常温)-----
質量約75g約159g(電池含む)140g(電池含む)560g(センサ含まず)--
電源単4形電池×1個単4形アルカリ電池2本単4乾電池4本-単4乾電池×2本(テスト用付属)単4乾電池×2本(テスト用付属)
材質ABS樹脂・PC樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました