ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 スパナ HW5.0

TAC工具部品 スパナ HW5.0 HW5.0
通常単価(税別)
920
税込単価
1,012
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・タンガロイTAC工具部品【使用用途】・スパナおよびドライバ

型番:

HW5.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HW5.0の仕様・寸法情報

部品型番
HW5.0
-
-

商品情報

製品仕様

型番部品型番
HW5.0HW5.0

型番リスト

表示件数
型番
HW5.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920
( 1,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイTAC工具部品
【使用用途】
・スパナおよびドライバ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 スパナ HW5.0の型番HW5.0のページです。 型番HW5.0に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 スパナ HW5.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 スパナ HW5.0
TAC工具部品 スパナ KEYV
TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5
TAC工具部品 スパナおよびドライバ BT/BDL
EASYCUT用スパナ
スパナ用グリップ SW
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格9204901101,160 -4,380900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
部品型番HW5.0KEYV-T15CPW5-ECW-456EFSW6-SD

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト