ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マグエックス メッシュケース |
|
キングジム 図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173 |
|
キングジム 図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173 |
|
キングジム 名刺整理箱 290×100×64mm |
【特長】
・大量の科目印をきれいに収納
・見やすく整頓でき、科目印や雑印の共有にも便利です
・仕切り板は自由に動かすことができます
【商品仕様】
・外寸:幅150×奥155×高252mm
・収納科目印数:192本
・1小間:縦6.6×横31mm
・入数:1台
・JANコード:4962422504039

アクリサンデー
硬質塩ビ板


アイリスオーヤマ
ダンボール M-DB
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
ネーム用補充インキ
4.4通常価格(税別):716円

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,893円

サンビー
テクノタッチ回転印 3号6連
0通常価格(税別):1,943円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ニチバン
マイタックラベル カラーラベル MLー151 丸8mm
0通常価格(税別):670円