ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

印箱 BOXER-B 片面M1B 黒

印箱 BOXER-B 片面M1B 黒 BX-M1B
通常単価(税別)
10,155
税込単価
11,171
通常出荷日:4日目

【特長】・大量の科目印をきれいに収納・見やすく整頓でき、科目印や雑印の共有にも便利です・仕切り板は自由...

詳細を確認

型番:

BX-M1B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BX-M1Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BX-M1B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,155
( 11,171 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量の科目印をきれいに収納
・見やすく整頓でき、科目印や雑印の共有にも便利です
・仕切り板は自由に動かすことができます
【商品仕様】
・外寸:幅147×奥155×高298mm
・収納科目印数:128本
・1小間:縦6.6×横31mm
・入数:1台
・JANコード:4962422504046

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

印箱 BOXER-B 片面M1B 黒の型番BX-M1Bのページです。 型番BX-M1Bに関する仕様情報を記載しております。
印箱 BOXER-B 片面M1B 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
印箱 BOXER-B 片面M1B 黒
印箱 BOXER-B 両面回転M2B 黒
印箱 BOXER-B 両面回転S2B 黒
スチール印箱 3600-1
スタンプインキ 顔料タイプ 藍 IP-690B
スチール印箱
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーコクヨシヤチハタ
通常価格10,15517,71616,2943,5791,1195,649
通常出荷日4日目9日目10日目4日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました